Lenkrollen / Serie LKR-ALBS / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LKR-ALBS / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 110 und 155 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKR-ALBS 82K
LKR-ALBS 82K-FI
LKR-ALBS 100K
LKR-ALBS 100K-FI
LKR-ALBS 125K
LKR-ALBS 125K-CO
LKR-ALBS 125K-FI
LKR-ALBS 125K-FI-CO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

113.46 €

1 7 Arbeitstage 155-125Lenkrolle110105280230

133.70 €

1 5 Arbeitstage 155-125Lenkrolle mit Feststeller110117080230

115.69 €

1 5 Arbeitstage 130Antistatisch100Lenkrolle1301231100320

132.02 €

1 5 Arbeitstage 130-100Lenkrolle mit Feststeller1301422100320

131.23 €

1 5 Arbeitstage 130Antistatisch100Lenkrolle1551417125350

134.68 €

1 7 Arbeitstage 155-125Lenkrolle1551405125350

148.90 €

1 5 Arbeitstage 155Antistatisch125Lenkrolle mit Feststeller1551600125350

152.35 €

1 23 Arbeitstage 155Antistatisch125Lenkrolle mit Feststeller1551580125350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 320.01 bis 485.00 Radwerkstoff Aluminium
Plattenlänge L(mm) 88 Radbreite B(mm) 40 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan Radbreite(mm) 40
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 75 Shore A
Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil ja
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support