Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 155 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 110 und 155 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKR-ALST 125K-AS
Teilenummer
|
---|
LKR-ALST 125K-AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | - | 80 | 30 | Lenkrolle | 155 | 1468 | 125 | dunkelgrau | 350 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 88 | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Polyurethan | Radbreite(mm) | 40 |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Rückenloch | Belagshärte | 75 Shore A |
Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LKR-ALST / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LKR-ALST 125K-AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKR-ALST 125K-AS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Farbe Laufbelag
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKR-ALST 100K-FI |
LKR-ALST 100K-FI-AS |
LKR-ALST 125K |
LKR-ALST 125K-FI |
LKR-ALST 125K-FI-AS |
LKR-ALST 82K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Farbe Laufbelag | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 155 | 320.01 bis 485.00 | Aluminium | - | 125 | 40 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1480 | 100 | grün | 320 | ||
141.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | - | 80 | 30 | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1480 | 100 | dunkelgrau | 320 | ||
119.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Antistatisch | 80 | 30 | Lenkrolle | 155 | 1469 | 125 | grün | 350 | ||
137.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 110 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Antistatisch | 80 | 30 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1600 | 125 | grün | 350 | ||
155.77 € | 1 | 23 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 32 | Lenkrolle mit Feststeller | 155 | 1600 | 125 | dunkelgrau | 350 | ||
104.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 32 | Lenkrolle | 110 | 1066 | 80 | grün | 230 |