Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-PATH / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-PATH / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 161 mm



Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRA-PATH 80G
LKRA-PATH 80G-11
LKRA-PATH 80G-11-E11
LKRA-PATH 80G-11-E12
LKRA-PATH 80G-11-E13
LKRA-PATH 80G-11-E14
LKRA-PATH 80G-11-E15
LKRA-PATH 80G-11-E17
LKRA-PATH 80G-11-ER12
LKRA-PATH 80G-11-ER13
LKRA-PATH 80G-11-ER14
LKRA-PATH 80G-11-ER15
LKRA-PATH 80G-11-EV12
LKRA-PATH 80G-11-EV13
LKRA-PATH 80G-11-EV14
LKRA-PATH 80G-11-EV15
LKRA-PATH 80G-11-EV17
LKRA-PATH 80G-11-EV18
LKRA-PATH 80G-11-FI
LKRA-PATH 80G-11-FI-E11
LKRA-PATH 80G-11-FI-E12
LKRA-PATH 80G-11-FI-E13
LKRA-PATH 80G-11-FI-E14
LKRA-PATH 80G-11-FI-E15
LKRA-PATH 80G-11-FI-E17
LKRA-PATH 80G-11-FI-ER12
LKRA-PATH 80G-11-FI-ER13
LKRA-PATH 80G-11-FI-ER14
LKRA-PATH 80G-11-FI-ER15
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV12
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV13
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV14
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV15
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV17
LKRA-PATH 80G-11-FI-EV18
LKRA-PATH 80G-FI
LKRA-PATH 80G-FI-GS12
LKRA-PATH 80G-GS12
LKRA-PATH 80KF
LKRA-PATH 80KF-11
LKRA-PATH 80KF-11-E11
LKRA-PATH 80KF-11-E12
LKRA-PATH 80KF-11-E13
LKRA-PATH 80KF-11-E14
LKRA-PATH 80KF-11-E15
LKRA-PATH 80KF-11-E17
LKRA-PATH 80KF-11-ELS
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E11
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E12
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E13
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E14
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E15
LKRA-PATH 80KF-11-ELS-E17
LKRA-PATH 80KF-11-ER12
LKRA-PATH 80KF-11-ER13
LKRA-PATH 80KF-11-ER14
LKRA-PATH 80KF-11-ER15
LKRA-PATH 80KF-11-EV12
LKRA-PATH 80KF-11-EV13
LKRA-PATH 80KF-11-EV14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

25.75 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle10846680Rückenloch-25120

25.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle10846980Rückenloch-25120

40.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11152580Expander-25120

40.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11160780Expander-25120

40.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11162280Expander-25120

40.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11164280Expander-25120

40.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11165480Expander-25120

40.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11172080Expander-25120

39.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11154880Expander-25120

39.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11155880Expander-25120

39.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11156980Expander-25120

39.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11158180Expander-25120

39.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11155080Expander-25120

39.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11155780Expander-25120

39.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11156680Expander-25120

39.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11157880Expander-25120

39.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80GleitlagerLenkrolle11158180Expander-25120

39.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80GleitlagerLenkrolle11159280Expander-25120

38.16 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10858180Rückenloch-25120

53.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11168480Expander-25120

53.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11172080Expander-25120

53.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11173280Expander-25120

53.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11174680Expander-25120

53.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11176580Expander-25120

53.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11180980Expander-25120

51.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11165080Expander-25120

51.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11165980Expander-25120

51.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11167880Expander-25120

51.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11168280Expander-25120

51.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11165180Expander-25120

51.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11165880Expander-25120

51.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11166780Expander-25120

51.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11167980Expander-25120

51.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11169180Expander-25120

51.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11170180Expander-25120

38.16 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10857480Rückenloch-25120

41.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10860780Gewindestift-25120

29.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle10849380Gewindestift-25120

29.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle10851080Rückenloch-20120

29.69 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle10851580Expander-20120

44.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11162280Expander-20120

44.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11164680Expander-20120

44.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11166980Expander-20120

44.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11168080Expander-20120

44.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80Kugellager (C)Lenkrolle11169980Expander-20120

44.64 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11175380Rückenloch-20120

43.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle10851780Expander-20100

58.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11162580Expander-20100

58.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11165680Expander-20100

58.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11167480Expander-20100

58.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11168880Expander-20100

58.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11170280Expander-20100

58.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11175680Rückenloch-20100

43.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11159680Gewindestift-20120

43.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11160480Rückenloch-20120

43.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11161580Rückenloch-20120

43.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11162780Expander-20120

43.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11159680Expander-20120

43.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11159880Expander-20120

43.27 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11160580Expander-20120

Loading...

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 57
Radbreite B(mm) 32 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support