Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-POA / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-POA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 70 - 185 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 70 und 185 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRA-POA 52G
LKRA-POA 52G-GS12
LKRA-POA 52G-RA
LKRA-POA 52G-RA-GS12
LKRA-POA 80G
LKRA-POA 80G-11
LKRA-POA 80G-11-E11
LKRA-POA 80G-11-E12
LKRA-POA 80G-11-E13
LKRA-POA 80G-11-E14
LKRA-POA 80G-11-E15
LKRA-POA 80G-11-E17
LKRA-POA 80G-11-ER12
LKRA-POA 80G-11-ER13
LKRA-POA 80G-11-ER14
LKRA-POA 80G-11-ER15
LKRA-POA 80G-11-EV12
LKRA-POA 80G-11-EV13
LKRA-POA 80G-11-EV14
LKRA-POA 80G-11-EV15
LKRA-POA 80G-11-EV17
LKRA-POA 80G-11-EV18
LKRA-POA 80G-11-FI
LKRA-POA 80G-11-FI-E11
LKRA-POA 80G-11-FI-E12
LKRA-POA 80G-11-FI-E13
LKRA-POA 80G-11-FI-E14
LKRA-POA 80G-11-FI-E15
LKRA-POA 80G-11-FI-E17
LKRA-POA 80G-11-FI-ER12
LKRA-POA 80G-11-FI-ER13
LKRA-POA 80G-11-FI-ER14
LKRA-POA 80G-11-FI-ER15
LKRA-POA 80G-11-FI-EV12
LKRA-POA 80G-11-FI-EV13
LKRA-POA 80G-11-FI-EV14
LKRA-POA 80G-11-FI-EV15
LKRA-POA 80G-11-FI-EV17
LKRA-POA 80G-11-FI-EV18
LKRA-POA 80G-FI
LKRA-POA 80G-FI-GS12
LKRA-POA 80G-GS12
LKRA-POA 100G
LKRA-POA 100G-11
LKRA-POA 100G-11-E11
LKRA-POA 100G-11-E12
LKRA-POA 100G-11-E13
LKRA-POA 100G-11-E14
LKRA-POA 100G-11-E15
LKRA-POA 100G-11-E17
LKRA-POA 100G-11-ER12
LKRA-POA 100G-11-ER13
LKRA-POA 100G-11-ER14
LKRA-POA 100G-11-ER15
LKRA-POA 100G-11-EV12
LKRA-POA 100G-11-EV13
LKRA-POA 100G-11-EV14
LKRA-POA 100G-11-EV15
LKRA-POA 100G-11-EV17
LKRA-POA 100G-11-EV18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

18.70 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle703395029Rückenloch-25120

22.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle703645029Gewindestift-25120

23.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1088032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller703805029Rückenloch-25120

27.47 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller704105029Gewindestift-25120

21.00 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1088032GleitlagerLenkrolle1084408032Rückenloch-25120

21.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1084508032Rückenloch-25120

35.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1115458032Expander-25120

35.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1116008032Expander-25120

35.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1116008032Expander-25120

35.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1116138032Expander-25120

35.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1116008032Expander-25120

35.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1116788032Expander-25120

34.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1115198032Expander-25120

34.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1115278032Expander-25120

34.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1115388032Expander-25120

34.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1115508032Expander-25120

34.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1115198032Expander-25120

34.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1115268032Expander-25120

34.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1115368032Expander-25120

34.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1118032GleitlagerLenkrolle1115478032Expander-25120

34.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1088032GleitlagerLenkrolle1115608032Expander-25120

34.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1088032GleitlagerLenkrolle1115618032Expander-25120

33.41 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1085448032Rückenloch-25120

48.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116468032Expander-25120

48.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116778032Expander-25120

48.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116988032Expander-25120

48.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1117238032Expander-25120

48.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116908032Expander-25120

48.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1117818032Expander-25120

47.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116208032Expander-25120

47.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116408032Expander-25120

47.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116478032Expander-25120

47.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116518032Expander-25120

47.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116208032Expander-25120

47.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116378032Expander-25120

47.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116458032Expander-25120

47.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116488032Expander-25120

47.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116678032Expander-25120

47.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1116708032Expander-25120

33.41 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung1088032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1085398032Rückenloch-25120

37.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1085758032Gewindestift-25120

24.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle1084658032Gewindestift-25120

22.54 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle13348210032Rückenloch-25120

22.54 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13510032GleitlagerLenkrolle13348610032Rückenloch-25120

37.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13510032GleitlagerLenkrolle13554410032Expander-25120

37.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13510032GleitlagerLenkrolle13562710032Expander-25120

37.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13510032GleitlagerLenkrolle13564210032Expander-25120

37.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13510032GleitlagerLenkrolle13566110032Expander-25120

37.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle13561910032Expander-25120

37.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle13573010032Expander-25120

36.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle13656910032Expander-25120

36.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle13657710032Expander-25120

36.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle13658810032Expander-25120

36.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle13660010032Expander-25120

36.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle13656910032Expander-25120

36.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle13657610032Expander-25120

36.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle13658510032Expander-25120

36.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13610032GleitlagerLenkrolle13659710032Expander-25120

36.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle13660110032Expander-25120

36.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13310032GleitlagerLenkrolle13661110032Expander-25120

Loading...

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 57
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein
Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80

Technischer Support