Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-TPA / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-TPA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 161 mm



BLICKLE hat diese Apparate-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRA-TPA 80G
LKRA-TPA 80G-11
LKRA-TPA 80G-11-E11
LKRA-TPA 80G-11-E12
LKRA-TPA 80G-11-E13
LKRA-TPA 80G-11-E14
LKRA-TPA 80G-11-E15
LKRA-TPA 80G-11-E17
LKRA-TPA 80G-11-ELS
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E11
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E12
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E13
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E14
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E15
LKRA-TPA 80G-11-ELS-E17
LKRA-TPA 80G-11-ER12
LKRA-TPA 80G-11-ER13
LKRA-TPA 80G-11-ER14
LKRA-TPA 80G-11-ER15
LKRA-TPA 80G-11-EV12
LKRA-TPA 80G-11-EV13
LKRA-TPA 80G-11-EV14
LKRA-TPA 80G-11-EV15
LKRA-TPA 80G-11-EV17
LKRA-TPA 80G-11-EV18
LKRA-TPA 80G-11-FI
LKRA-TPA 80G-11-FI-E11
LKRA-TPA 80G-11-FI-E12
LKRA-TPA 80G-11-FI-E13
LKRA-TPA 80G-11-FI-E14
LKRA-TPA 80G-11-FI-E15
LKRA-TPA 80G-11-FI-E17
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E11
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E12
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E13
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E14
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E15
LKRA-TPA 80G-11-FI-ELS-E17
LKRA-TPA 80G-11-FI-ER12
LKRA-TPA 80G-11-FI-ER13
LKRA-TPA 80G-11-FI-ER14
LKRA-TPA 80G-11-FI-ER15
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV12
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV13
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV14
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV15
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV17
LKRA-TPA 80G-11-FI-EV18
LKRA-TPA 80G-ELS
LKRA-TPA 80G-ELS-GS12
LKRA-TPA 80G-FI
LKRA-TPA 80G-FI-ELS
LKRA-TPA 80G-FI-ELS-GS12
LKRA-TPA 80G-FI-GS12
LKRA-TPA 80G-GS12
LKRA-TPA 80KF
LKRA-TPA 80KF-11
LKRA-TPA 80KF-11-E11
LKRA-TPA 80KF-11-E12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

21.90 €

1 5 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle10844180Rückenlochsilbergrau100

21.90 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle10844080Rückenlochsilbergrau100

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11155180Expandersilbergrau100

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11157880Expandersilbergrau100

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11155280Expandersilbergrau100

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11161480Expandersilbergrau100

36.85 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11162480Expandersilbergrau100

36.85 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11169080Expandersilbergrau100

29.72 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle10845980Rückenlochschwarz65

44.67 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11154080Expanderschwarz65

44.67 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11156080Expanderschwarz65

44.67 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11160580Expanderschwarz65

44.67 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11162180Expanderschwarz65

44.67 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11158080Expanderschwarz65

44.67 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11169180Expanderschwarz65

35.48 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11152280Expandersilbergrau100

35.48 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11153080Expandersilbergrau100

35.48 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11154280Expandersilbergrau100

35.48 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11155380Expandersilbergrau100

35.48 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11152280Expandersilbergrau100

35.48 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11152880Expandersilbergrau100

35.48 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11154480Expandersilbergrau100

35.48 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11155180Expandersilbergrau100

35.48 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11155880Expandersilbergrau100

35.48 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle11156280Expandersilbergrau100

34.32 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10854980Rückenlochsilbergrau100

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11166580Expandersilbergrau100

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11170080Expandersilbergrau100

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11164080Expandersilbergrau100

49.26 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11171980Expandersilbergrau100

49.26 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11173280Expandersilbergrau100

49.26 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11178480Expandersilbergrau100

42.13 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10855680Rückenlochschwarz65

57.08 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11160680Expanderschwarz65

57.08 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11169280Expanderschwarz65

57.08 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11171480Expanderschwarz65

57.08 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11173080Expanderschwarz65

57.08 €

1 7 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11167080Expanderschwarz65

57.08 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11179480Expanderschwarz65

47.90 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11162380Expandersilbergrau100

47.90 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11163180Expandersilbergrau100

47.90 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11165180Expandersilbergrau100

47.90 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11165480Expandersilbergrau100

47.90 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11162380Expandersilbergrau100

47.90 €

1 7 Arbeitstage 10835.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11163080Expandersilbergrau100

47.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11165180Expandersilbergrau100

47.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11165180Expandersilbergrau100

47.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11166180Expandersilbergrau100

47.90 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11167080Expandersilbergrau100

29.72 €

1 5 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle10844880Rückenlochschwarz65

33.42 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle10847780Gewindestiftschwarz65

34.32 €

1 5 Arbeitstage 10880.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10855380Rückenlochsilbergrau100

42.13 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10855980Rückenlochschwarz65

45.83 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10858680Gewindestiftschwarz65

38.01 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10857980Gewindestiftsilbergrau100

25.60 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80GleitlagerLenkrolle10847080Gewindestiftsilbergrau100

26.23 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle10848880Rückenlochsilbergrau100

26.23 €

1 5 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle10848880Expandersilbergrau100

41.18 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle11157080Expandersilbergrau100

41.18 €

1 7 Arbeitstage 11180.01 bis 140.00-80Kugellager (C)Lenkrolle11162080Expandersilbergrau100

Loading...

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 57
Radbreite B(mm) 32 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support