Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 185 mm
Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 185 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKRA-VPA 80K-11-E13
Teilenummer
|
---|
LKRA-VPA 80K-11-E13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 80 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 111 | 674 | 80 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 80 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 57 | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-VPA / Rückenloch, die Teilenummer ist LKRA-VPA 80K-11-E13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKRA-VPA 80K-11-E13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Werkstoff (Details)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Befestigungsart
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKRA-VPA 101G-11-E12 |
LKRA-VPA 101G-11-E13 |
LKRA-VPA 101G-11-E14 |
LKRA-VPA 80K-11-E14 |
LKRA-VPA 80K-11-E15 |
LKRA-VPA 80K-11-E17 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Werkstoff (Details) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 32 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 135 | 748 | 100 | 32 | Expander | grau | ja | ja | 110 | ||
42.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 32 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 135 | 765 | 100 | 32 | Expander | grau | ja | ja | 110 | ||
42.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 135 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | - | 100 | 32 | Gleitlager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 135 | 781 | 100 | 32 | Expander | grau | ja | ja | 110 | ||
41.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 80 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 111 | 666 | 80 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 80 | ||
41.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 80 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 111 | 686 | 80 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 80 | ||
41.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 111 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 80 | 25 | Kugellager | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Lenkrolle | 111 | 750 | 80 | 25 | Expander | grau | ja | ja | 80 |