Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-VPA / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-VPA / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 185 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 185 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LKRA-VPA 80G-11-E13

Teilenummer
LKRA-VPA 80G-11-E13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

38.20 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116178025Expandergraujaja80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Plattenlänge L(mm) 57 Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Belagshärte 80 Shore A Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LKRA-VPA / Rückenloch, die Teilenummer ist LKRA-VPA 80G-11-E13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKRA-VPA 80G-11-E13.

Produktvarianten

Teilenummer
LKRA-VPA 101G-11-E12
LKRA-VPA 101G-11-E13
LKRA-VPA 101G-11-E14
LKRA-VPA 80G-11-E14
LKRA-VPA 80G-11-E15
LKRA-VPA 80G-11-E17
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Werkstoff (Details) Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Befestigungsart Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

42.58 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-10032GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle13574810032Expandergraujaja110

42.58 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-10032GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle13576510032Expandergraujaja110

42.58 €

1 7 Arbeitstage 13580.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-10032GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle13578110032Expandergraujaja110

38.20 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116338025Expandergraujaja80

38.20 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1116108025Expandergraujaja80

38.20 €

1 7 Arbeitstage 11135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-8025GleitlagerMaterial Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle1117048025Expandergraujaja80

Technischer Support