Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 245 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 130 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LK-RD 200K-ST-FA
Teilenummer
|
---|
LK-RD 200K-ST-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 110 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 80 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4625 | 200 | 50 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -20 | 350 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Anschraubplatte | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LK-RD / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LK-RD 200K-ST-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-RD 200K-ST-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Belagshärte
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LK-RD 100R-1-CS11-VLI |
LK-RD 100R-1-CS11-VLI-FA |
LK-RD 100R-1-FA |
LK-RD 200K-ST-VLI |
LK-RD 200K-ST-VLI-FA |
LK-RD 200K-VLI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Belagshärte | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 100 | 30 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1497 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
101.96 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 100 | 30 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1499 | 100 | 30 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -25 | 100 | ||
58.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 80.01 bis 140.00 | Stahl | 100 | 85 | 100 | 30 | Rollenlager | Lenkrolle | 130 | 963 | 100 | 30 | 65 Shore A | schwarz | nein | nein | -25 | 100 | ||
225.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4618 | 200 | 50 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -20 | 350 | ||
236.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4854 | 200 | 50 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -20 | 350 | ||
182.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 130 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 140 | 110 | 100 | 32 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 4003 | 200 | 50 | 56 Shore A | grau | ja | ja | -20 | 350 |