Lenkrollen / Serie LKR-POES / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LKR-POES / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt 110 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKR-POES 80KF-FI-SG
LKR-POES 80KF-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gewicht
(g)

87.86 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller1042

68.18 €

1 23 Arbeitstage Lenkrolle921

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 130 Lastbereich(daN) 140.01 bis 220.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 88 Rollen-Ø D(mm) 100
Radbreite B(mm) 32 Lagermodell Kugellager (C) Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Gummi Gesamthöhe(mm) 110 Raddurchmesser(mm) 80
Radbreite(mm) 40 autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 55 Shore A Farbe Laufbelag grau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 110

Technischer Support