Lenkrollen / Serie LKR-POTH / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LKR-POTH / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 155 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 108 und 155 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKR-POTH 75G
LKR-POTH 75G-FI
LKR-POTH 75R
LKR-POTH 75R-FI
LKR-POTH 100G
LKR-POTH 100G-FA
LKR-POTH 100G-FI
LKR-POTH 100G-FI-FA
LKR-POTH 100KA
LKR-POTH 100KA-FA
LKR-POTH 100KA-FI
LKR-POTH 100KA-FI-FA
LKR-POTH 100R
LKR-POTH 100R-FA
LKR-POTH 100R-FI
LKR-POTH 100R-FI-FA
LKR-POTH 125G
LKR-POTH 125G-FA
LKR-POTH 125G-FI
LKR-POTH 125G-FI-FA
LKR-POTH 125KA
LKR-POTH 125KA-FA
LKR-POTH 125KA-FI
LKR-POTH 125KA-FI-FA
LKR-POTH 125R
LKR-POTH 125R-FA
LKR-POTH 125R-FI
LKR-POTH 125R-FI-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

72.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108220.01 bis 320.007532GleitlagerLenkrolle1089057537-25200

92.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108220.01 bis 320.007532GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10810527537-25200

74.71 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108220.01 bis 320.007532RollenlagerLenkrolle1089167537-25200

94.20 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108220.01 bis 320.007532RollenlagerLenkrolle mit Feststeller10810347537-25200

66.92 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540GleitlagerLenkrolle13097210035-25300

75.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540GleitlagerLenkrolle130104810035-25300

82.50 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130116910035-25300

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130123410035-25300

68.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540Kugellager (C)Lenkrolle13099710035-20300

77.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.007537Kugellager (C)Lenkrolle130106910035-20300

84.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.007537Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130120210035-20300

93.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.007537Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130125010035-20300

69.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.007537RollenlagerLenkrolle13099810035-25300

78.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0010037RollenlagerLenkrolle130107010035-25300

85.12 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0010037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130120810035-25300

93.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0010037RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130126510035-25300

74.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0010037GleitlagerLenkrolle155115012540-25350

83.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0010037GleitlagerLenkrolle155123412540-25350

91.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155134412540-25350

100.81 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0010037GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155144212540-25350

77.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540Kugellager (C)Lenkrolle155113612540-20350

87.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540Kugellager (C)Lenkrolle155128012540-20350

94.58 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155136412540-20350

104.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155146612540-20350

77.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540RollenlagerLenkrolle155118112540-25350

86.79 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540RollenlagerLenkrolle155129312540-25350

94.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller155137312540-25350

103.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0012540RollenlagerLenkrolle mit Feststeller155148612540-25350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 88 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch
Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support