Apparate-Lenkrollen / Serie LKRXA-PATH / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRXA-PATH / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 161 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 161 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRXA-PATH 80G
LKRXA-PATH 80G-11
LKRXA-PATH 80G-11-EXR12
LKRXA-PATH 80G-11-EXR13
LKRXA-PATH 80G-11-EXR14
LKRXA-PATH 80G-11-EXR15
LKRXA-PATH 80G-11-EXV12
LKRXA-PATH 80G-11-EXV13
LKRXA-PATH 80G-11-EXV14
LKRXA-PATH 80G-11-EXV15
LKRXA-PATH 80G-11-EXV17
LKRXA-PATH 80G-11-EXV18
LKRXA-PATH 80G-11-FI
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXR12
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXR13
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXR14
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXR15
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV12
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV13
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV14
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV15
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV17
LKRXA-PATH 80G-11-FI-EXV18
LKRXA-PATH 80G-FI
LKRXA-PATH 80KFD
LKRXA-PATH 80KFD-11
LKRXA-PATH 80KFD-11-ELS
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXR12
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXR13
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXR14
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXR15
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV12
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV13
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV14
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV15
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV17
LKRXA-PATH 80KFD-11-EXV18
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-ELS
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXR12
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXR13
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXR14
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXR15
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV12
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV13
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV14
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV15
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV17
LKRXA-PATH 80KFD-11-FI-EXV18
LKRXA-PATH 80KFD-ELS
LKRXA-PATH 80KFD-FI
LKRXA-PATH 80KFD-FI-ELS
LKRXA-PATH 101G
LKRXA-PATH 101G-11
LKRXA-PATH 101G-11-EXR12
LKRXA-PATH 101G-11-EXR13
LKRXA-PATH 101G-11-EXR14
LKRXA-PATH 101G-11-EXR15
LKRXA-PATH 101G-11-EXV12
LKRXA-PATH 101G-11-EXV13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

63.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle10844980Rückenlochja-25120

63.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle10844780Rückenlochja-25120

78.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11152980Expanderja-25120

78.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11153680Expanderja-25120

78.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80GleitlagerLenkrolle11155180Expanderja-25120

78.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80GleitlagerLenkrolle11155880Expanderja-25120

78.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80GleitlagerLenkrolle11152880Expanderja-25120

78.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle11153580Expanderja-25120

78.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11154580Expanderja-25120

78.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11155480Expanderja-25120

78.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11156580Expanderja-25120

78.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle11157080Expanderja-25120

77.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10852080Rückenlochja-25120

93.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11160480Expanderja-25120

93.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11161680Expanderja-25120

93.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11162680Expanderja-25120

93.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11163380Expanderja-25120

93.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11160380Expanderja-25120

93.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11161080Expanderja-25120

93.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108Leitfähigkeit80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11162080Expanderja-25120

93.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11163180Expanderja-25120

93.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11164380Expanderja-25120

93.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller11165280Expanderja-25120

77.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10852180Rückenlochja-25120

69.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle10849080Rückenlochnein-20120

69.47 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle10849680Rückenlochnein-20120

82.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle10850480Rückenlochnein-20100

85.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11157680Rückenlochnein-20120

85.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11158780Rückenlochnein-20120

85.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung111-80Kugellager (C)Lenkrolle11160280Rückenlochnein-20120

85.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11160980Expandernein-20120

85.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108-80Kugellager (C)Lenkrolle11157980Expandernein-20120

85.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108Leitfähigkeit80Kugellager (C)Lenkrolle11158680Expandernein-20120

85.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung133-100Kugellager (C)Lenkrolle11159680Expandernein-20120

85.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung133-100Kugellager (C)Lenkrolle11160780Expandernein-20120

85.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle11160680Expandernein-20120

85.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle11160680Expandernein-20120

84.16 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller10857780Expandernein-20120

97.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller10857780Expandernein-20100

99.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11165580Expandernein-20120

99.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11166280Rückenlochnein-20120

99.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11167780Expandernein-20120

99.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11168480Expandernein-20120

99.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11165480Expandernein-20120

99.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11166180Expandernein-20120

99.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung133-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11167180Expandernein-20120

99.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11168280Expandernein-20120

99.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11169180Expandernein-20120

99.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller11169180Expandernein-20120

82.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle10849980Expandernein-20100

84.16 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller10856680Expandernein-20120

97.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller10858280Rückenlochnein-20100

66.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100GleitlagerLenkrolle133506100Rückenlochja-25120

66.66 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100GleitlagerLenkrolle133508100Rückenlochja-25120

82.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100GleitlagerLenkrolle136584100Expanderja-25120

82.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung136-100GleitlagerLenkrolle136591100Expanderja-25120

82.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung133-100GleitlagerLenkrolle136606100Expanderja-25120

82.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung133-100GleitlagerLenkrolle136613100Expanderja-25120

82.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung133-100GleitlagerLenkrolle136586100Expanderja-25120

82.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung133Leitfähigkeit100GleitlagerLenkrolle136597100Expanderja-25120

Loading...

Grundlegende Informationen

Lastbereich(daN) 80.01 bis 140.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 57
Radbreite B(mm) 32 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support