Apparate-Lenkrollen / Serie LKRXA-PO / Rückenloch

Apparate-Lenkrollen / Serie LKRXA-PO / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 161 mm



BLICKLE hat diese Apparate-Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 108 und 161 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKRXA-PO 80G
LKRXA-PO 80G-11
LKRXA-PO 80G-11-EXR12
LKRXA-PO 80G-11-EXR13
LKRXA-PO 80G-11-EXR14
LKRXA-PO 80G-11-EXR15
LKRXA-PO 80G-11-EXV12
LKRXA-PO 80G-11-EXV13
LKRXA-PO 80G-11-EXV14
LKRXA-PO 80G-11-EXV15
LKRXA-PO 80G-11-EXV17
LKRXA-PO 80G-11-EXV18
LKRXA-PO 80G-11-FI
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXR12
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXR13
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXR14
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXR15
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXV12
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXV13
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXV14
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXV15
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXV17
LKRXA-PO 80G-11-FI-EXV18
LKRXA-PO 80G-FI
LKRXA-PO 101G
LKRXA-PO 101G-11
LKRXA-PO 101G-11-EXR12
LKRXA-PO 101G-11-EXR13
LKRXA-PO 101G-11-EXR14
LKRXA-PO 101G-11-EXR15
LKRXA-PO 101G-11-EXV12
LKRXA-PO 101G-11-EXV13
LKRXA-PO 101G-11-EXV14
LKRXA-PO 101G-11-EXV15
LKRXA-PO 101G-11-EXV17
LKRXA-PO 101G-11-EXV18
LKRXA-PO 101G-11-FI
LKRXA-PO 101G-11-FI-EXR12
LKRXA-PO 101G-11-FI-EXR13
LKRXA-PO 101G-11-FI-EXR14
LKRXA-PO 101G-11-FI-EXR15
LKRXA-PO 101G-11-FI-EXV12
LKRXA-PO 101G-11-FI-EXV13
LKRXA-PO 101G-11-FI-EXV14
LKRXA-PO 101G-11-FI-EXV15
LKRXA-PO 101G-11-FI-EXV17
LKRXA-PO 101G-11-FI-EXV18
LKRXA-PO 101G-FI
LKRXA-PO 126G
LKRXA-PO 126G-11
LKRXA-PO 126G-11-EXR12
LKRXA-PO 126G-11-EXR13
LKRXA-PO 126G-11-EXR14
LKRXA-PO 126G-11-EXR15
LKRXA-PO 126G-11-EXV12
LKRXA-PO 126G-11-EXV13
LKRXA-PO 126G-11-EXV14
LKRXA-PO 126G-11-EXV15
LKRXA-PO 126G-11-EXV17
LKRXA-PO 126G-11-EXV18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Befestigungsart

60.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00-80Lenkrolle10842480Rückenloch

60.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00-80Lenkrolle10841880Rückenloch

76.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00-80Lenkrolle11149980Expander

76.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00-80Lenkrolle11150480Expander

76.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10880.01 bis 140.00-80Lenkrolle11151980Expander

76.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle11152680Expander

76.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle11149680Expander

76.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13335.01 bis 80.00Leitfähigkeit100Lenkrolle11150280Expander

76.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle11151380Expander

76.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle11152480Expander

76.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle11153580Expander

76.59 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle11153480Expander

75.54 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller10849680Rückenloch

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller11157680Expander

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller11157980Expander

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller11159680Expander

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller11160180Expander

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller11157180Expander

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller11158080Expander

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13335.01 bis 80.00Leitfähigkeit100Lenkrolle mit Feststeller11158680Expander

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller11159980Expander

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller11160880Expander

91.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller11162280Expander

75.54 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle mit Feststeller10848980Rückenloch

62.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle133454100Rückenloch

62.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle133452100Rückenloch

78.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle136532100Expander

78.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13680.01 bis 140.00-100Lenkrolle136546100Expander

78.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung13380.01 bis 140.00-100Lenkrolle136554100Expander

78.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle136561100Expander

78.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle136531100Expander

78.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle136538100Expander

78.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle136555100Expander

78.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle136562100Expander

78.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle136576100Expander

78.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle136578100Expander

77.76 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller133528100Rückenloch

93.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller136611100Expander

93.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller136618100Expander

93.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller136629100Expander

93.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller136640100Expander

93.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller136610100Expander

93.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller136617100Expander

93.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller136628100Expander

93.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller136636100Expander

93.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller136646100Expander

93.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller136654100Expander

77.76 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle mit Feststeller133527100Rückenloch

71.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle158519125Rückenloch

71.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle158510125Rückenloch

87.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle161590125Expander

87.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16180.01 bis 140.00-125Lenkrolle161608125Expander

87.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung15880.01 bis 140.00-125Lenkrolle161621125Expander

87.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10880.01 bis 140.00-80Lenkrolle161631125Expander

87.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10880.01 bis 140.00-80Lenkrolle161600125Expander

87.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00-80Lenkrolle161609125Expander

87.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00-80Lenkrolle161614125Expander

87.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00-80Lenkrolle161627125Expander

87.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00-80Lenkrolle161634125Expander

87.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung11180.01 bis 140.00-80Lenkrolle161642125Expander

Loading...

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 57 Radbreite B(mm) 32
Lagermodell Gleitlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 120

Technischer Support