Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 161 mm
Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 108 und 161 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR13
Teilenummer
|
---|
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 746 | 100 | 32 | Expander | 110 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 57 | Lagermodell | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LKRXA-VPA / Rückenloch, die Teilenummer ist LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR13.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKRXA-VPA 101G-11-EXR13 |
LKRXA-VPA 101G-11-EXR14 |
LKRXA-VPA 101G-11-EXR15 |
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR14 |
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXR15 |
LKRXA-VPA 101G-11-FI-EXV12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 136 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Lenkrolle | 136 | 667 | 100 | 32 | Expander | 110 | ||
81.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 133 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 32 | Lenkrolle | 136 | 682 | 100 | 32 | Expander | 110 | ||
81.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 25 | Lenkrolle | 136 | 689 | 100 | 32 | Expander | 110 | ||
95.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 761 | 100 | 32 | Expander | 110 | ||
95.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 161 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 768 | 100 | 32 | Expander | 110 | ||
95.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 158 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 125 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 136 | 738 | 100 | 32 | Expander | 110 |