Lenkrollen / Serie LK-SE / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LK-SE / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 245 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 110 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LK-SE 80K
LK-SE 80K-FI
LK-SE 80K-ST
LK-SE 100K-1
LK-SE 100K-1-FI
LK-SE 100K-1-ST
LK-SE 100K-3
LK-SE 100K-3-FI
LK-SE 100K-3-ST
LK-SE 125K
LK-SE 125K-FI
LK-SE 125K-FI-SG
LK-SE 125K-SG
LK-SE 125K-ST
LK-SE 125K-ST-SG
LK-SE 160K
LK-SE 160K-FI
LK-SE 160K-FI-SG
LK-SE 160K-SG
LK-SE 160K-ST
LK-SE 160K-ST-SG
LK-SE 200K
LK-SE 200K-FI
LK-SE 200K-FI-SG
LK-SE 200K-SG
LK-SE 200K-ST
LK-SE 200K-ST-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Werkstoff (Details) Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

70.74 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1008510037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle11011368045schwarzschwarzneinnein200

95.03 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1008510037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller11013228045schwarzschwarzneinnein200

96.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe1008510037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller11013818045schwarzschwarzneinnein200

75.26 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl1008520050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle130131910045schwarzschwarzneinnein270

96.13 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl1008520050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller130158710045schwarzschwarzneinnein270

101.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl1008520050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller130157210045schwarzschwarzneinnein270

78.28 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl14011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle130148810045schwarzschwarzneinnein270

99.68 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245485.01 bis 750.00Stahl14011020050Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller130174010045schwarzschwarzneinnein270

104.46 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe1401108045Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller130171010045schwarzschwarzneinnein270

128.53 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe1401108045Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170269012553schwarzschwarzneinnein320

174.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung110140.01 bis 220.00Technische Kunststoffe1401108045Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170315012553schwarzschwarzneinnein320

179.32 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011012532Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170313012550grauschwarzjaja320

133.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung16080.01 bis 140.00Technische Kunststoffe14011012532Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle170262012550grauschwarzjaja320

154.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170328012553schwarzschwarzneinnein320

159.82 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6Lenkrolle mit Feststeller170320012550grauschwarzjaja320

162.27 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle202342816050schwarzanthrazitneinnein450

209.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller202391816050schwarzanthrazitneinnein450

216.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller202404316050grausilberjaja450

168.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle202341816050grausilberjaja450

204.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller202408216050schwarzanthrazitneinnein450

211.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller202412516050grausilberjaja450

181.27 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245405320050schwarzanthrazitneinnein600

229.20 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245447020050schwarzanthrazitneinnein600

237.44 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245459720050grausilberjaja600

189.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle245392220050grausilberjaja600

223.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245466820050schwarzanthrazitneinnein600

232.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe14011010037Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges StahlblechLenkrolle mit Feststeller245466820050grausilberjaja600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff Gummi autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 65 Shore A hydrolysestabil nein
rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support