Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 262 mm
Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 108 und 262 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LK-SPO 75K-FI
Teilenummer
|
---|
LK-SPO 75K-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 155 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 108 | 1058 | 75 | 32 | -20 | 300 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | nein |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-weiß |
Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LK-SPO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist LK-SPO 75K-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK-SPO 75K-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LK-SPO 100G-1-FI-FA |
LK-SPO 100G-1-ST |
LK-SPO 100G-1-ST-FA |
LK-SPO 75K-FI-FA |
LK-SPO 75K-ST |
LK-SPO 75K-ST-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1284 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
77.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 130 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 37 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1250 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
86.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 155 | 320.01 bis 485.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1312 | 100 | 37 | -25 | 350 | ||
84.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 108 | 1084 | 75 | 32 | -20 | 300 | ||
79.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 108 | 1121 | 75 | 32 | -20 | 300 | ||
86.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 155 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 40 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 108 | 1110 | 75 | 32 | -20 | 300 |