Schwerlast-Lenkrollen / Serie LKX-POBS / Lochplatte (Teilenummern)

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LKX-POBS / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 130 - 245 mm



Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 130 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKX-POBS 100XKA-1
LKX-POBS 100XKA-1-FI
LKX-POBS 125XKA-1
LKX-POBS 125XKA-1-FI
LKX-POBS 125XKA-3
LKX-POBS 125XKA-3-FI
LKX-POBS 160XKA
LKX-POBS 160XKA-FI
LKX-POBS 160XKA-ST
LKX-POBS 200XKA
LKX-POBS 200XKA-FI
LKX-POBS 200XKA-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

216.42 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.001008512537Kugellager (C)Lenkrolle130102610038200

262.00 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.001008512537Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130124810038200

223.28 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.001008512537Kugellager (C)Lenkrolle155120012540250

266.15 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.001008512537Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155135612540250

234.00 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0014011012537Kugellager (C)Lenkrolle155126012540250

276.30 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0014011012537Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155150012540250

422.53 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0014011012537Kugellager (CC)Lenkrolle202270016050400

524.83 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0014011012537Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller202313016050400

541.28 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0014011012537Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller202322016050400

468.60 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0014011012537Kugellager (CC)Lenkrolle245302420050500

590.22 €

1 7 Arbeitstage 155220.01 bis 320.0014011012537Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller245358620050500

587.34 €

1 7 Arbeitstage 202320.01 bis 485.0014011016050Kugellager (CC)Lenkrolle mit Feststeller245357720050500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag blau Farbe Radkörper schwarz
hydrolysestabil ja kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei ja
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support