Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 110 - 245 mm
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 110 und 245 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKX-POEV 82XKF-SG
Teilenummer
|
---|
LKX-POEV 82XKF-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 197 | 485.01 bis 750.00 | 100 | 85 | 150 | 45 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 110 | 905 | 80 | 40 | ja | ja | -20 | 170 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 65 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | Farbe Radkörper | schwarz |
hydrolysestabil | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LKX-POEV / Lochplatte, die Teilenummer ist LKX-POEV 82XKF-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKX-POEV 82XKF-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
kontaktverfärbungsfrei
rostfrei
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LKX-POEV 100KAD-1-FI-SG |
LKX-POEV 100KAD-1-SG |
LKX-POEV 100XKA-1-FI-SG |
LKX-POEV 100XKA-1-SG |
LKX-POEV 100XR-1-FI-SG |
LKX-POEV 100XR-1-SG |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | kontaktverfärbungsfrei | rostfrei | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1188 | 100 | 32 | ja | nein | -20 | 200 | ||
173.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 130 | 986 | 100 | 32 | ja | nein | -20 | 200 | ||
235.71 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1248 | 100 | 32 | ja | ja | -20 | 200 | ||
190.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Kugellager (CC) | Lenkrolle | 130 | 1029 | 100 | 32 | ja | ja | -20 | 200 | ||
218.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 130 | 1216 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 200 | ||
172.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 202 | 320.01 bis 485.00 | 100 | 85 | 160 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 130 | 1037 | 100 | 32 | ja | ja | -25 | 200 |