Schwerlast-Lenkrollen / Serie LKX-POTH / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LKX-POTH / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 108 - 245 mm



Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 108 und 245 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LKX-POTH 75G
LKX-POTH 75G-FI
LKX-POTH 75XR
LKX-POTH 75XR-FI
LKX-POTH 100G-1
LKX-POTH 100G-1-FI
LKX-POTH 100KAD-1
LKX-POTH 100KAD-1-FI
LKX-POTH 100XR-1
LKX-POTH 100XR-1-FI
LKX-POTH 125G-1
LKX-POTH 125G-1-FI
LKX-POTH 125G-3
LKX-POTH 125G-3-FI
LKX-POTH 125KAD-1
LKX-POTH 125KAD-1-FI
LKX-POTH 125KAD-3
LKX-POTH 125KAD-3-FI
LKX-POTH 125XK-1
LKX-POTH 125XK-1-FI
LKX-POTH 125XK-3
LKX-POTH 125XK-3-FI
LKX-POTH 150G
LKX-POTH 150G-FI
LKX-POTH 150G-ST
LKX-POTH 150XK
LKX-POTH 150XK-FI
LKX-POTH 150XK-ST
LKX-POTH 160G
LKX-POTH 160G-FI
LKX-POTH 160G-ST
LKX-POTH 160XK
LKX-POTH 160XK-FI
LKX-POTH 160XK-ST
LKX-POTH 200G
LKX-POTH 200G-FI
LKX-POTH 200G-ST
LKX-POTH 200XK
LKX-POTH 200XK-FI
LKX-POTH 200XK-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
rostfrei Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

200.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.001008512550GleitlagerLenkrolle1088897537ja-25200

234.55 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.001008512550GleitlagerLenkrolle mit Feststeller10810097537ja-25200

205.72 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.001008512550RollenlagerLenkrolle1089117537ja-25200

240.13 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197750.01 oder mehr1008515050RollenlagerLenkrolle mit Feststeller10810277537ja-25200

166.14 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.001008515045GleitlagerLenkrolle13097010035ja-25300

211.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.001008515045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller130117910035ja-25300

170.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle13099110035nein-20300

217.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.001008515045Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller130118810035nein-20300

172.49 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung197485.01 bis 750.001008515045RollenlagerLenkrolle130100710035ja-25300

217.87 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.001008516045RollenlagerLenkrolle mit Feststeller130119110035ja-25300

176.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.001008516045GleitlagerLenkrolle155113312540ja-25350

218.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.001008516045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155132012540ja-25350

188.21 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.0014011016045GleitlagerLenkrolle155122512540ja-25350

230.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.0014011016045GleitlagerLenkrolle mit Feststeller155145912540ja-25350

181.29 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung202485.01 bis 750.001008516045Kugellager (C)Lenkrolle155116812540nein-20350

225.65 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr1008520050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155135512540nein-20350

193.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr14011020050Kugellager (C)Lenkrolle155128112540nein-20350

237.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr14011020050Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller155147312540nein-20350

218.39 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr1008520050KugellagerLenkrolle155124312540ja-20350

261.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr1008520050KugellagerLenkrolle mit Feststeller155146212540ja-20350

230.58 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehr14011020050KugellagerLenkrolle155137412540ja-20350

273.50 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.001401107537KugellagerLenkrolle mit Feststeller155157212540ja-20350

346.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.001401107537GleitlagerLenkrolle197237715045ja-25500

448.23 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.001401107537GleitlagerLenkrolle mit Feststeller197285015045ja-25500

464.77 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung108140.01 bis 220.001401107537GleitlagerLenkrolle mit Feststeller197292515045ja-25500

404.50 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0014011010037KugellagerLenkrolle197267815045ja-20500

508.77 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0014011010037KugellagerLenkrolle mit Feststeller197310915045ja-20500

523.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0014011010037KugellagerLenkrolle mit Feststeller197316215045ja-20500

346.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung130320.01 bis 485.0014011010037GleitlagerLenkrolle202243516045ja-25550

448.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller202300016045ja-25550

465.19 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller202302316045ja-25550

411.89 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540KugellagerLenkrolle202270016045ja-20550

516.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540KugellagerLenkrolle mit Feststeller202317016045ja-20550

530.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540KugellagerLenkrolle mit Feststeller202320016045ja-20550

390.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle245297420050ja-25800

511.61 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245353920050ja-25800

508.80 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung155320.01 bis 485.0014011012540GleitlagerLenkrolle mit Feststeller245360020050ja-25800

441.42 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.0014011012550KugellagerLenkrolle245323820050ja-20800

565.03 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.0014011012550KugellagerLenkrolle mit Feststeller245379120050ja-20800

560.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.0014011012550KugellagerLenkrolle mit Feststeller245377020050ja-20800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Polyurethan
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 94 Shore A
Farbe Laufbelag dunkelgrau Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support