Apparate-Lenkrollen / Serie LMDA-PATH / 2-rädrig / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LMDA-PATH / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 98 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 71 und 98 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMDA-PATH 50G
LMDA-PATH 50G-FI
LMDA-PATH 50KF
LMDA-PATH 50KF-ELS
LMDA-PATH 50KF-FI
LMDA-PATH 50KF-FI-ELS
LMDA-PATH 75G
LMDA-PATH 75G-FI
LMDA-PATH 75KF
LMDA-PATH 75KF-ELS
LMDA-PATH 75KF-FI
LMDA-PATH 75KF-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

14.00 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit415019Gleitlager712245019-2580

18.30 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-415019Gleitlager712755019-2580

22.25 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit415019Kugellager (C)712445019-2080

35.10 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-415019Kugellager (C)712505019-2080

26.55 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00Leitfähigkeit415019Kugellager (C)712925019-2080

39.42 €

1 7 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00-417525Kugellager (C)712975019-2080

29.17 €

1 7 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00Leitfähigkeit557525Gleitlager984637525-25100

35.95 €

1 7 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00-557525Gleitlager985247525-25100

37.03 €

1 7 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00Leitfähigkeit557525Kugellager (C)985637525-20100

63.38 €

1 7 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00-557525Kugellager (C)985737525-20100

43.83 €

1 7 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00Leitfähigkeit557525Kugellager (C)986387525-20100

70.17 €

1 7 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00-557525Kugellager (C)986387525-20100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6
Werkstoff Polyurethan Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein
Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 94 Shore A Farbe Laufbelag dunkelgrau
Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Technischer Support