Apparate-Lenkrollen / Serie LMDA-POA / 2-rädrig / Rückenloch (Teilenummern)

Apparate-Lenkrollen / Serie LMDA-POA / 2-rädrig / Rückenloch

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 98 mm



Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 71 und 98 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LMDA-POA 50G
LMDA-POA 50G-FI
LMDA-POA 75G
LMDA-POA 75G-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

10.87 €

1 5 Arbeitstage 9880.01 bis 140.00Leitfähigkeit41752571205501880

15.17 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-41501871255501880

18.87 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-555018983957523100

25.66 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-555018984637523100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff Artikelausführung Doppel-Lenkrolle
autoklaventauglich nein Befestigungsart Rückenloch Belagshärte 70 Shore D
Farbe Laufbelag schwarz Farbe Radkörper schwarz hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support