Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-ALTH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-ALTH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] antistatisch | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



BLICKLE hat diese Schwerlast-Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LO-ALTH 127K
LO-ALTH 127K-AS
LO-ALTH 127K-AS-RI4
LO-ALTH 127K-RI4
LO-ALTH 127K-ST
LO-ALTH 127K-ST-AS
LO-ALTH 127K-ST-AS-RI4
LO-ALTH 127K-ST-RI4
LO-ALTH 150K
LO-ALTH 150K-AS
LO-ALTH 150K-AS-RI4
LO-ALTH 150K-RI4
LO-ALTH 150K-ST
LO-ALTH 150K-ST-AS
LO-ALTH 150K-ST-AS-RI4
LO-ALTH 150K-ST-RI4
LO-ALTH 152K
LO-ALTH 152K-AS
LO-ALTH 152K-AS-RI4
LO-ALTH 152K-RI4
LO-ALTH 152K-ST
LO-ALTH 152K-ST-AS
LO-ALTH 152K-ST-AS-RI4
LO-ALTH 152K-ST-RI4
LO-ALTH 160K
LO-ALTH 160K-AS
LO-ALTH 160K-AS-CO
LO-ALTH 160K-AS-CO-RI4
LO-ALTH 160K-AS-RI4
LO-ALTH 160K-CO
LO-ALTH 160K-CO-RI4
LO-ALTH 160K-RI4
LO-ALTH 160K-ST
LO-ALTH 160K-ST-AS
LO-ALTH 160K-ST-AS-CO
LO-ALTH 160K-ST-AS-CO-RI4
LO-ALTH 160K-ST-AS-RI4
LO-ALTH 160K-ST-CO
LO-ALTH 160K-ST-CO-RI4
LO-ALTH 160K-ST-RI4
LO-ALTH 162K
LO-ALTH 162K-AS
LO-ALTH 162K-AS-RI4
LO-ALTH 162K-RI4
LO-ALTH 162K-ST
LO-ALTH 162K-ST-AS
LO-ALTH 162K-ST-AS-RI4
LO-ALTH 162K-ST-RI4
LO-ALTH 200K
LO-ALTH 200K-AS
LO-ALTH 200K-AS-CO
LO-ALTH 200K-AS-CO-RI4
LO-ALTH 200K-AS-RI4
LO-ALTH 200K-CO
LO-ALTH 200K-CO-RI4
LO-ALTH 200K-RI4
LO-ALTH 200K-ST
LO-ALTH 200K-ST-AS
LO-ALTH 200K-ST-AS-CO
LO-ALTH 200K-ST-AS-CO-RI4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

240.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrAluminium-15054Lenkrolle170395012554hellbraun750

262.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrAluminium-15054Lenkrolle170395012554grau750

323.02 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch15054Lenkrolle170419012554grau750

301.52 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch15054Lenkrolle170416612554hellbraun750

312.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrAluminium-15054Lenkrolle mit Feststeller170432112554hellbraun750

334.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium-16050Lenkrolle mit Feststeller170434012554grau750

395.11 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch16050Lenkrolle mit Feststeller170452212554grau750

373.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch16050Lenkrolle mit Feststeller170460012554hellbraun750

240.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch16050Lenkrolle200402215050hellbraun650

262.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch16050Lenkrolle200401015050grau650

323.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium-16050Lenkrolle200427015050grau650

301.33 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium-16050Lenkrolle200424615050hellbraun650

319.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium-16050Lenkrolle mit Feststeller200444015050hellbraun650

341.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium-16050Lenkrolle mit Feststeller200444015050grau650

402.43 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch16050Lenkrolle mit Feststeller200469015050grau650

380.62 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch16050Lenkrolle mit Feststeller200468015050hellbraun650

275.49 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch16050Lenkrolle200427015054hellbraun900

297.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00AluminiumAntistatisch16050Lenkrolle200427015054grau900

358.26 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium-16050Lenkrolle200448115054grau900

336.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium-16050Lenkrolle200454115054hellbraun900

354.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Aluminium-16050Lenkrolle mit Feststeller200467015054hellbraun900

376.59 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrAluminium-16050Lenkrolle mit Feststeller200467015054grau900

437.53 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch16050Lenkrolle mit Feststeller200495015054grau900

415.71 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch16050Lenkrolle mit Feststeller200495015054hellbraun900

243.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrAluminium-16050Lenkrolle205409016050hellbraun750

266.84 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrAluminium-16050Lenkrolle205409016050grau750

275.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch16050Lenkrolle205405016050grau750

336.04 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch16050Lenkrolle205440816050grau750

327.78 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205750.01 oder mehrAluminium-16050Lenkrolle205433016050grau750

251.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminium-20050Lenkrolle205405016050hellbraun750

312.62 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch20050Lenkrolle205438416050hellbraun750

304.36 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch20050Lenkrolle205434016050hellbraun750

313.66 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch20050Lenkrolle mit Feststeller205452016050hellbraun750

337.08 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch20050Lenkrolle mit Feststeller205448016050grau750

345.34 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminium-20050Lenkrolle mit Feststeller205448016050grau750

406.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminium-20050Lenkrolle mit Feststeller205474916050grau750

398.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminium-20050Lenkrolle mit Feststeller205473016050grau750

321.92 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminium-20050Lenkrolle mit Feststeller205448016050hellbraun750

382.89 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch20050Lenkrolle mit Feststeller205472516050hellbraun750

374.63 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch20050Lenkrolle mit Feststeller205472016050hellbraun750

252.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch20050Lenkrolle205414016050hellbraun950

276.10 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminiumAntistatisch20050Lenkrolle205413016050grau950

337.07 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminium-20050Lenkrolle205438016050grau950

313.65 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminium-20050Lenkrolle205445216050hellbraun950

322.95 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245750.01 oder mehrAluminium-20050Lenkrolle mit Feststeller205455016050hellbraun950

346.37 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Aluminium-20050Lenkrolle mit Feststeller205455016050grau950

407.34 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00AluminiumAntistatisch20050Lenkrolle mit Feststeller205481716050grau950

383.90 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00AluminiumAntistatisch20050Lenkrolle mit Feststeller205478016050hellbraun950

261.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Aluminium-20050Lenkrolle245452020050hellbraun800

285.51 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Aluminium-20050Lenkrolle245452020050grau800

290.63 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00AluminiumAntistatisch20050Lenkrolle245458020050grau800

351.60 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00AluminiumAntistatisch20050Lenkrolle245498220050grau800

346.48 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung245bis zu 35,00Aluminium-20050Lenkrolle245479020050grau800

266.38 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Aluminium-25060Lenkrolle245458020050hellbraun800

327.33 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00AluminiumAntistatisch25060Lenkrolle245486020050hellbraun800

322.22 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Aluminium-25060Lenkrolle245479020050hellbraun800

355.66 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00AluminiumAntistatisch25060Lenkrolle mit Feststeller245496020050hellbraun800

379.93 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Aluminium-25060Lenkrolle mit Feststeller245496020050grau800

385.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00AluminiumAntistatisch25060Lenkrolle mit Feststeller245503020050grau800

446.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Aluminium-25060Lenkrolle mit Feststeller245525020050grau800

Loading...

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Radkörper silbergrau
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support