Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LO-G 200G
Teilenummer
|
---|
LO-G 200G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 485.01 bis 750.00 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 7410 | 200 | 50 | -25 | 1100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Metall |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 180–220 HB |
Farbe Laufbelag | silber | Farbe Radkörper | silbergrau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-G / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist LO-G 200G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LO-G 200G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LO-G 127G-ST-RI4 |
LO-G 127K |
LO-G 127K-RI4 |
LO-G 200G-RI4 |
LO-G 200G-ST |
LO-G 200G-ST-RI4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | bis zu 35,00 | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5687 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
212.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | bis zu 35,00 | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 170 | 5980 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
273.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 295 | bis zu 35,00 | 250 | 60 | Kugellager | Lenkrolle | 170 | 6248 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
278.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 7630 | 200 | 50 | -25 | 1100 | ||
309.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 7800 | 200 | 50 | -25 | 1100 | ||
370.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 485.01 bis 750.00 | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 8020 | 200 | 50 | -25 | 1100 |