Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-GTH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-GTH / stahlgeschweißt / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm



Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LO-GTH 127K
LO-GTH 127K-RI4
LO-GTH 127K-ST
LO-GTH 127K-ST-RI4
LO-GTH 150K
LO-GTH 150K-RI4
LO-GTH 150K-ST
LO-GTH 150K-ST-RI4
LO-GTH 160K
LO-GTH 160K-RI4
LO-GTH 160K-ST
LO-GTH 160K-ST-RI4
LO-GTH 200K
LO-GTH 200K-RI4
LO-GTH 200K-ST
LO-GTH 200K-ST-RI4
LO-GTH 201K
LO-GTH 201K-RI4
LO-GTH 201K-ST
LO-GTH 201K-ST-RI4
LO-GTH 202K
LO-GTH 202K-ST
LO-GTH 250K
LO-GTH 250K-ST
LO-GTH 251K
LO-GTH 251K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

259.88 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Sonstige-25060Lenkrolle170504012550700

320.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Sonstige-25060Lenkrolle170537012550700

331.99 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170485.01 bis 750.00Sonstige-12550Lenkrolle mit Feststeller170547212550700

392.95 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Sonstige-25050Lenkrolle mit Feststeller170567012550700

274.87 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrSonstige-15050Lenkrolle200595615050800

335.83 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung295bis zu 35,00Sonstige-25050Lenkrolle200602015050800

354.15 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200750.01 oder mehrSonstige-15050Lenkrolle mit Feststeller200619615050800

415.10 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-12550Lenkrolle mit Feststeller200643015050800

278.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-12550Lenkrolle205583016050800

339.40 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-12550Lenkrolle205608016050800

348.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-12550Lenkrolle mit Feststeller205644016050800

409.67 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle mit Feststeller205647016050800

293.23 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle2456810200501000

354.18 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle2457030200501000

387.63 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle mit Feststeller2457297200501000

448.60 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle mit Feststeller2457480200501000

329.57 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle2457840200601250

390.53 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle2457960200601250

424.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle mit Feststeller2458230200601250

485.03 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle mit Feststeller2458360200601250

437.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle24510410200801100

554.99 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle mit Feststeller24511150200801100

398.92 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle29511030250601200

491.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische Kunststoffe-15050Lenkrolle mit Feststeller29511188250601200

386.09 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle2959900250501200

479.00 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200320.01 bis 485.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit15050Lenkrolle mit Feststeller29510600250501200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Plattenlänge L(mm) 140 Plattenbreite W(mm) 110 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 92 Shore A Farbe Laufbelag hellbraun
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support