Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 170 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LO-SETH 160K-RI4
Teilenummer
|
---|
LO-SETH 160K-RI4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 150 | Lenkrolle | 205 | 5000 | 160 | 50 | 700 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Plattenbreite W(mm) | 110 | Radbreite B(mm) | 50 | Lagermodell | Kugellager |
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A | Farbe Laufbelag | hellbraun |
Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-SETH / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist LO-SETH 160K-RI4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LO-SETH 160K-RI4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LO-SETH 125K-ST-RI4 |
LO-SETH 150K |
LO-SETH 150K-RI4 |
LO-SETH 160K-ST |
LO-SETH 160K-ST-RI4 |
LO-SETH 200K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
428.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4700 | 125 | 50 | 500 | ||
315.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Lenkrolle | 200 | 4660 | 150 | 50 | 650 | ||
376.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Lenkrolle | 200 | 4880 | 150 | 50 | 650 | ||
390.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 150 | Lenkrolle mit Feststeller | 205 | 5230 | 160 | 50 | 700 | ||
451.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 150 | Lenkrolle mit Feststeller | 205 | 5315 | 160 | 50 | 700 | ||
348.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 150 | Lenkrolle | 245 | 5650 | 200 | 50 | 1000 |