Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 295 mm
Verwendet werden die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 170 und 295 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LO-SPO 150G-ST
Teilenummer
|
---|
LO-SPO 150G-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 4120 | 150 | 50 | -25 | 800 |
Loading...
Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LO-SPO / stahlgeschweißt / Lochplatte, die Teilenummer ist LO-SPO 150G-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LO-SPO 150G-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LO-SPO 127G-ST-RI4 |
LO-SPO 127K |
LO-SPO 127K-RI4 |
LO-SPO 150G-ST-RI4 |
LO-SPO 150K |
LO-SPO 150K-RI4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | 160 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 4100 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
221.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 205 | 750.01 oder mehr | Technische Kunststoffe | 160 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 170 | 3690 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
282.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 245 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 170 | 3784 | 125 | 50 | -20 | 750 | ||
345.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 245 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 200 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 200 | 4251 | 150 | 50 | -25 | 800 | ||
224.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 245 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 200 | 3940 | 150 | 50 | -20 | 800 | ||
285.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 245 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 200 | 50 | Kugellager | Lenkrolle | 200 | 4170 | 150 | 50 | -20 | 800 |