Lenkrollen / Serie L-P / Stahlblech / Lochplatte

Lenkrollen / Serie L-P / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 235 - 308 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 235 und 308 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-P 200R
L-P 200R-SG
L-P 200R-ST
L-P 200R-ST-SG
L-P 220R
L-P 220R-SG
L-P 220R-ST
L-P 220R-ST-SG
L-P 222R
L-P 222R-SG
L-P 222R-ST
L-P 222R-ST-SG
L-P 261R
L-P 261R-SG
L-P 261R-ST
L-P 261R-ST-SG
L-P 263R
L-P 263R-SG
L-P 263R-ST
L-P 263R-ST-SG
L-P 265R
L-P 265R-SG
L-P 265R-ST
L-P 265R-ST-SG
L-P 267R
L-P 267R-SG
L-P 267R-ST
L-P 267R-ST-SG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

86.13 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308140.01 bis 220.00Stahl-14011026085Lenkrolle235247620050schwarzneinnein75

95.86 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085Lenkrolle235247020050graujaja75

120.62 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085Lenkrolle mit Feststeller235311520050schwarzneinnein75

130.35 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085Lenkrolle mit Feststeller235307020050graujaja75

111.99 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085Lenkrolle260299322065schwarzneinnein100

128.03 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085Lenkrolle260300022065graujaja100

146.48 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085Lenkrolle mit Feststeller260360022065schwarzneinnein100

162.53 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085Lenkrolle mit Feststeller260375622065graujaja100

112.43 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung308220.01 bis 320.00Stahl-14011026085Lenkrolle260306322065schwarzneinnein100

128.46 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung5280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1401103528Lenkrolle260309022065graujaja100

146.92 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung5280.01 bis 140.00Technische Kunststoffe-1401103528Lenkrolle mit Feststeller260372022065schwarzneinnein100

162.97 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1401105019Lenkrolle mit Feststeller260371022065graujaja100

173.53 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1751755019Lenkrolle308477526085schwarzneinnein150

189.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1751755019Lenkrolle308480026085graujaja150

250.93 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1751755019Lenkrolle mit Feststeller308594026085schwarzneinnein150

266.99 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1751755019Lenkrolle mit Feststeller308599126085graujaja150

177.62 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1751755019Lenkrolle308496226085schwarzneinnein150

193.65 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1751757525Lenkrolle308460926085graujaja150

255.02 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1751757525Lenkrolle mit Feststeller308610026085schwarzneinnein150

271.07 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1751757525Lenkrolle mit Feststeller308612026085graujaja150

185.88 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1751757525Lenkrolle308518026085schwarzneinnein250

201.94 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1751757525Lenkrolle308494626085graujaja250

263.30 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung10035.01 bis 80.00Technische KunststoffeLeitfähigkeit1751757525Lenkrolle mit Feststeller308630726085schwarzneinnein250

279.34 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12335.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-17517510022Lenkrolle mit Feststeller308638426085graujaja250

189.98 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung12335.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-17517510022Lenkrolle308538726085schwarzneinnein250

206.04 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung5235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1751753525Lenkrolle308530026085graujaja250

267.38 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung5235.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1751753525Lenkrolle mit Feststeller308653326085schwarzneinnein250

283.44 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung7135.01 bis 80.00Technische Kunststoffe-1751755018Lenkrolle mit Feststeller308625026085graujaja250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Rollenlager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Stahlblech Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 60 Shore A
Farbe Radkörper silber hydrolysestabil nein rostfrei nein
Temperaturbeständigkeit max(°C) 50 Temperaturbeständigkeit min(°C) -25

Technischer Support