Lenkrollen / Serie LPA-GSPO / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LPA-GSPO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 52 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. 52 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPA-GSPO 35K
LPA-GSPO 35K-RA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gewicht
(g)

39.69 €

1 5 Arbeitstage 715018Lenkrolle206

44.88 €

1 23 Arbeitstage 1007523Lenkrolle mit Feststeller228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff Gesamthöhe(mm) 52
Raddurchmesser(mm) 35 Radbreite(mm) 28 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore D Farbe Laufbelag natur-beige
Farbe Radkörper natur-beige hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 100 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 100

Technischer Support