Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-PATH 125KF-FS
Teilenummer
|
---|
L-PATH 125KF-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.45 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 150 | 1074 | 125 | 32 | -20 | 250 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-PATH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-PATH 125KF-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-PATH 125KF-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-PATH 100G-FS |
L-PATH 100G-ST |
L-PATH 100G-ST-FS |
L-PATH 125KF-ST |
L-PATH 125KF-ST-ELS |
L-PATH 125KF-ST-ELS-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 885 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
58.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 879 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
95.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1085 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
69.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 320.01 bis 485.00 | - | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1033 | 125 | 32 | -20 | 250 | ||
90.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1062 | 125 | 32 | -20 | 160 | ||
126.53 € | 1 | 23 Arbeitstage | 195 | 220.01 bis 320.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 160 | 40 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1318 | 125 | 32 | -20 | 160 |