Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 102 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-PATH 100G-ST-FS
Teilenummer
|
---|
L-PATH 100G-ST-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1085 | 100 | 32 | -25 | 200 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Polyurethan | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 94 Shore A | Farbe Laufbelag | dunkelgrau | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-PATH / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-PATH 100G-ST-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-PATH 100G-ST-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-PATH 100G-FI-FS |
L-PATH 100G-FS |
L-PATH 100G-ST |
L-PATH 100KF |
L-PATH 100KF-ELS |
L-PATH 100KF-ELS-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.61 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1012 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
68.10 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 885 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
58.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 879 | 100 | 32 | -25 | 200 | ||
37.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 727 | 100 | 32 | -20 | 200 | ||
53.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 140.01 bis 220.00 | Leitfähigkeit | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 740 | 100 | 32 | -20 | 130 | ||
89.87 € | 1 | 23 Arbeitstage | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 940 | 100 | 32 | -20 | 130 |