Lenkrollen / Serie LPA-TPA / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie LPA-TPA / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 123 mm



Mit den Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 71 und 123 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPA-TPA 50G
LPA-TPA 50G-ELS
LPA-TPA 50G-FI
LPA-TPA 50G-FI-ELS
LPA-TPA 50KF
LPA-TPA 50KF-ELS
LPA-TPA 50KF-FI
LPA-TPA 50KF-FI-ELS
LPA-TPA 75G
LPA-TPA 75G-ELS
LPA-TPA 75G-FI
LPA-TPA 75G-FI-ELS
LPA-TPA 75KF
LPA-TPA 75KF-ELS
LPA-TPA 75KF-FI
LPA-TPA 75KF-FI-ELS
LPA-TPA 100G
LPA-TPA 100G-ELS
LPA-TPA 100G-FI
LPA-TPA 100G-FI-ELS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Radkörper Tragfähigkeit bei 3 km/h
(kg)

8.62 €

1 5 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00-10025GleitlagerLenkrolle711945019silbergrau50

13.36 €

1 5 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00-10025GleitlagerLenkrolle711955019schwarz30

11.65 €

1 5 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00Leitfähigkeit10025GleitlagerLenkrolle mit Feststeller712145019silbergrau50

16.40 €

1 5 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00Leitfähigkeit10025GleitlagerLenkrolle mit Feststeller712145019schwarz30

12.08 €

1 5 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00-10025Kugellager (C)Lenkrolle712055019silbergrau50

16.84 €

1 5 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00-10025Kugellager (C)Lenkrolle712035019schwarz30

15.08 €

1 5 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00Leitfähigkeit10025Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller712255019silbergrau50

19.83 €

1 7 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00Leitfähigkeit10025Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller712255019schwarz30

11.40 €

1 5 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00-10025GleitlagerLenkrolle1002587525silbergrau75

17.63 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-5018GleitlagerLenkrolle1002697525schwarz50

14.35 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-5018GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1002887525silbergrau75

20.56 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-5018GleitlagerLenkrolle mit Feststeller1002947525schwarz50

16.24 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-5018Kugellager (C)Lenkrolle1003107525silbergrau75

22.46 €

1 5 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-5018Kugellager (C)Lenkrolle1003127525schwarz50

19.15 €

1 5 Arbeitstage 71bis zu 35,00Leitfähigkeit5018Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1003397525silbergrau75

25.38 €

1 7 Arbeitstage 7135.01 bis 80.00-5018Kugellager (C)Lenkrolle mit Feststeller1003437525schwarz50

13.42 €

1 5 Arbeitstage 10035.01 bis 80.00Leitfähigkeit7525GleitlagerLenkrolle12330610025silbergrau70

23.27 €

1 7 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00-10025GleitlagerLenkrolle12331110025schwarz60

16.50 €

1 5 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00-10025GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12334310025silbergrau70

26.35 €

1 7 Arbeitstage 12335.01 bis 80.00-10025GleitlagerLenkrolle mit Feststeller12335410025schwarz60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 60
Plattenbreite W(mm) 60 Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Werkstoff Gummi
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 85 Shore A
Farbe Laufbelag grau hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein
rostfrei nein spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 60
Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support