Lenkrollen / Serie L-PO / Stahlblech / Lochplatte (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie L-PO / Stahlblech / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 100 - 295 mm



BLICKLE hat diese Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 100 und 295 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

L-PO 160K-FI-ELS-FS

Teilenummer
L-PO 160K-FI-ELS-FS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

206.13 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung195320.01 bis 485.00-14011016050KugellagerLenkrolle mit Feststeller195334716050graugrau-20400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Technische Kunststoffe Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-PO / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-PO 160K-FI-ELS-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-PO 160K-FI-ELS-FS.

Produktvarianten

Teilenummer
L-PO 100G-ELS-FA-FS
L-PO 100G-ELS-FS
L-PO 100G-FA
L-PO 160K-FI-FA
L-PO 160K-FI-FA-FS
L-PO 160K-FI-FS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radmerkmale Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lagermodell Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Farbe Laufbelag Farbe Radkörper Temperaturbeständigkeit min
(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

91.85 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben125220.01 bis 320.00-1008510037GleitlagerLenkrolle12595510037graugrau-25250

83.06 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben125220.01 bis 320.00-1008510037GleitlagerLenkrolle12587310037graugrau-25250

39.90 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben125220.01 bis 320.00Leitfähigkeit1008510037GleitlagerLenkrolle12574010037natur-weißnatur-weiß-25250

148.30 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben195320.01 bis 485.00-14011016050KugellagerLenkrolle mit Feststeller195292316050natur-weißnatur-weiß-20400

187.92 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben195320.01 bis 485.00-14011016050KugellagerLenkrolle mit Feststeller195320016050natur-weißnatur-weiß-20400

176.20 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben195320.01 bis 485.00-14011016050KugellagerLenkrolle mit Feststeller195328016050natur-weißnatur-weiß-20400

Technischer Support