Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 295 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-POEV 100KA-SG
Teilenummer
|
---|
L-POEV 100KA-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 730 | 100 | 32 | grau | ja | ja | -20 | 200 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 65 Shore A |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-POEV / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-POEV 100KA-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-POEV 100KA-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-POEV 100G-FI-FA |
L-POEV 100G-FI-SB |
L-POEV 100G-FI-SB-FA |
L-POEV 100KA-SG-FA |
L-POEV 100KA-ST |
L-POEV 100KA-ST-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 864 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -25 | 200 | ||
54.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 821 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 200 | ||
62.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 905 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 200 | ||
53.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 125 | 800 | 100 | 32 | grau | ja | ja | -20 | 200 | ||
71.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 938 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -20 | 200 | ||
78.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 32 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1034 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -20 | 200 |