Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 295 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 102 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-POEV 80XR-SB-FA
Teilenummer
|
---|
L-POEV 80XR-SB-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.09 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 35 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 642 | 80 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 140 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 65 Shore A |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-POEV / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-POEV 80XR-SB-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-POEV 80XR-SB-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-POEV 100G-FI-FA |
L-POEV 100G-FI-SB |
L-POEV 100G-FI-SB-FA |
L-POEV 80XR-SG |
L-POEV 80XR-SG-FA |
L-POEV 80XR-ST |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 864 | 100 | 32 | schwarz | nein | nein | -25 | 200 | ||
54.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 821 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 200 | ||
62.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 140.01 bis 220.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 32 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 905 | 100 | 32 | blau | ja | ja | -25 | 200 | ||
39.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 35 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 631 | 80 | 32 | grau | ja | ja | -25 | 140 | ||
46.08 € | 1 | 23 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 35 | Rollenlager | Lenkrolle | 102 | 640 | 80 | 32 | grau | ja | ja | -25 | 140 | ||
65.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 35 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 807 | 80 | 32 | schwarz | nein | nein | -25 | 140 |