Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 125 - 235 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 125 und 235 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-POTHS 125R-FI
Teilenummer
|
---|
L-POTHS 125R-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1054 | 125 | 40 | -25 | 250 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-POTHS / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-POTHS 125R-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-POTHS 125R-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-POTHS 100G-FI |
L-POTHS 100G-FI-FA |
L-POTHS 100G-FI-FA-FS |
L-POTHS 125R-FI-FA |
L-POTHS 125R-FI-FA-FS |
L-POTHS 125R-FI-FS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 829 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
71.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 898 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
108.15 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 125 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 100 | 35 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 1096 | 100 | 35 | -25 | 200 | ||
84.13 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1110 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
120.50 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1408 | 125 | 40 | -25 | 250 | ||
110.81 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 150 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 150 | 1321 | 125 | 40 | -25 | 250 |