Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 235 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-PPN 100G-FI
Teilenummer
|
---|
L-PPN 100G-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 756 | 100 | 37 | 160 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 60 Shore D |
Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-PPN / Stahlblech / Lochplatte, die Teilenummer ist L-PPN 100G-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-PPN 100G-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-PPN 100G |
L-PPN 100G-FA |
L-PPN 100G-FI-FA |
L-PPN 100G-ST |
L-PPN 100G-ST-FA |
L-PPN 100R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 619 | 100 | 37 | 160 | ||
36.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 693 | 100 | 37 | 160 | ||
51.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 838 | 100 | 37 | 160 | ||
54.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 150 | 140.01 bis 220.00 | - | 100 | 85 | 125 | 40 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 841 | 100 | 37 | 160 | ||
63.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 913 | 100 | 37 | 160 | ||
30.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 190 | 220.01 bis 320.00 | - | 100 | 85 | 150 | 50 | Rollenlager | Lenkrolle | 125 | 656 | 100 | 37 | 160 |