• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lenkrollen / Serie LPXA-PO / Lochplatte

Lenkrollen / Serie LPXA-PO / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm



Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 71 und 100 mm angeschraubt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPXA-PO 50G
LPXA-PO 50G-FI
LPXA-PO 76G
LPXA-PO 76G-FI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)

52.23 €

1 5 Arbeitstage 100Leitfähigkeit7525Lenkrolle711895018

70.51 €

1 5 Arbeitstage 71-5018Lenkrolle mit Feststeller712085018

57.62 €

1 7 Arbeitstage 71-5018Lenkrolle1002407523

74.85 €

1 5 Arbeitstage 100-7525Lenkrolle mit Feststeller1002667523

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Plattenlänge L(mm) 60 Plattenbreite W(mm) 60 Lagermodell Gleitlager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Werkstoff Kunststoff autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore D Farbe Laufbelag natur-weiß
Farbe Radkörper natur-weiß hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
rostfrei ja spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80
Temperaturbeständigkeit min(°C) -25 Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) 75

Technischer Support