Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 71 - 100 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 71 und 100 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LPXA-TPA 50G-FI-ELS
Teilenummer
|
---|
LPXA-TPA 50G-FI-ELS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 146 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit / Leitfähigkeit | 105 | 24 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 71 | 212 | 50 | 19 | schwarz | ja | 30 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Plattenlänge L(mm) | 60 | Plattenbreite W(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LPXA-TPA / Lochplatte, die Teilenummer ist LPXA-TPA 50G-FI-ELS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LPXA-TPA 50G-FI-ELS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LPXA-TPA 50G |
LPXA-TPA 50G-ELS |
LPXA-TPA 50G-FI |
LPXA-TPA 50KFD |
LPXA-TPA 50KFD-ELS |
LPXA-TPA 50KFD-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | - | 75 | 25 | Gleitlager | Lenkrolle | 71 | 191 | 50 | 19 | silbergrau | ja | 50 | ||
56.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 146 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Leitfähigkeit / Wärmebeständigkeit | 105 | 24 | Gleitlager | Lenkrolle | 71 | 194 | 50 | 19 | schwarz | ja | 30 | ||
70.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 146 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 105 | 24 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 71 | 213 | 50 | 19 | silbergrau | ja | 50 | ||
58.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 146 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 105 | 24 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 71 | 204 | 50 | 19 | silbergrau | nein | 50 | ||
62.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 164 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Leitfähigkeit / Wärmebeständigkeit | 120 | 30 | Kugellager (C) | Lenkrolle | 71 | 205 | 50 | 19 | schwarz | nein | 30 | ||
76.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 164 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Leitfähigkeit / Wärmebeständigkeit | 120 | 30 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 71 | 220 | 50 | 19 | silbergrau | nein | 50 |