Konfigurierbar in [Ausführung] Wärmebeständigkeit | leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 124 - 236 mm
BLICKLE hat diese Lenkrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 124 und 236 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA
Teilenummer
|
---|
LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
381.21 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 72 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | Wärmebeständigkeit | 100 | 60 | 50 | 19 | Rollenlager | Lenkrolle | 124 | 447 | 84 | 24 | grau | ja | ja | -25 | 90 |
Loading...
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | ja |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 134 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie LPX-PGV / Lochplatte, die Teilenummer ist LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LPX-PGV 84XR-PG1-SRA-SG-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LPX-PGV 105XR-PG1-EL-FA |
LPX-PGV 105XR-PG1-SG-FA |
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-EL-FA |
LPX-PGV 105XR-PG1-SRA-SG-FA |
LPX-PGV 120XR-PG2-EL-FA |
LPX-PGV 120XR-PG2-FI-EL-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307.81 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 236 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 100 | 60 | 186 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 146 | 1133 | 105 | 24 | schwarz | nein | nein | -25 | 120 | ||
300.76 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 236 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Leitfähigkeit / Wärmebeständigkeit | 100 | 60 | 186 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 146 | 1154 | 105 | 24 | grau | ja | ja | -25 | 120 | ||
397.40 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 236 | 140.01 bis 220.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 100 | 60 | 186 | 38 | Rollenlager | Lenkrolle | 146 | 1332 | 105 | 24 | schwarz | nein | nein | -25 | 120 | ||
390.35 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 124 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Leitfähigkeit / Wärmebeständigkeit | 100 | 60 | 84 | 24 | Rollenlager | Lenkrolle | 146 | 1191 | 105 | 24 | grau | ja | ja | -25 | 120 | ||
320.68 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 124 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Wärmebeständigkeit | 120 | 80 | 84 | 24 | Rollenlager | Lenkrolle | 164 | 1552 | 120 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 150 | ||
470.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 124 | 80.01 bis 140.00 | Aluminium | Leitfähigkeit / Wärmebeständigkeit | 120 | 80 | 84 | 24 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 164 | 1850 | 120 | 30 | schwarz | nein | nein | -25 | 150 |