• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Apparate-Lenkrollen / Serie LPZ-ALEV / Gummi-Mantel

Apparate-Lenkrollen / Serie LPZ-ALEV / Gummi-Mantel

Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 194 mm



Mit den Apparate-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 194 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LPZ-ALEV 151XK-CS11-EL-FA
LPZ-ALEV 151XK-CS11-SG-FA
LPZ-ALEV 151XK-CS11RI2-EL-FA
LPZ-ALEV 151XK-CS11RI2-SG-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Belagshärte Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos

475.96 €

1 23 Arbeitstage 69191715071 Shore Aschwarzneinnein

473.61 €

1 23 Arbeitstage 72192415165 Shore Agraujaja

545.75 €

1 23 Arbeitstage 72192615071 Shore Aschwarzneinnein

543.40 €

1 23 Arbeitstage 72192615165 Shore Agraujaja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00 Radwerkstoff Technische Kunststoffe
Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite B(mm) 19 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Werkstoff Gummi Artikelausführung Lenkrolle mit Feststeller
Gesamthöhe(mm) 194 Radbreite(mm) 32 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Zapfen Farbe Radkörper silbergrau hydrolysestabil nein
rostfrei ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg) 200

Technischer Support