Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 50 - 124 mm
Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 50 und 124 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LRA-POA 75G-FI-ER04
Teilenummer
|
---|
LRA-POA 75G-FI-ER04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 124 | Leitfähigkeit | 100 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 101 | 313 | 75 | 23 | Expander | 75 |
Loading...
Lastbereich(daN) | 35.01 bis 80.00 | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Gleitlager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff |
autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | schwarz |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
rostfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LRA-POA / Rückenloch, die Teilenummer ist LRA-POA 75G-FI-ER04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LRA-POA 75G-FI-ER04.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Radmerkmale
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Befestigungsart
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LRA-POA 102G-E03 |
LRA-POA 102G-E04 |
LRA-POA 102G-E05 |
LRA-POA 75G-FI-ER05 |
LRA-POA 75G-FI-ES |
LRA-POA 75G-FI-EV02 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 124 | - | 100 | 22 | Lenkrolle | 124 | 400 | 100 | 22 | Expander | 70 | ||
27.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 124 | - | 100 | 22 | Lenkrolle | 124 | 416 | 100 | 22 | Expander | 70 | ||
27.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 124 | - | 100 | 22 | Lenkrolle | 124 | 426 | 100 | 22 | Expander | 70 | ||
25.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 124 | Leitfähigkeit | 100 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 101 | 324 | 75 | 23 | Expander | 75 | ||
17.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 124 | Leitfähigkeit | 100 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 98 | 249 | 75 | 23 | Gewindestift | 75 | ||
25.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 124 | Leitfähigkeit | 100 | 25 | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 293 | 75 | 23 | Expander | 75 |