Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 101 mm
Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 69 und 101 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LRXA-PO 50G-EXV05
Teilenummer
|
---|
LRXA-PO 50G-EXV05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 101 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 23 | Lenkrolle | 72 | 237 | 50 | 18 | Expander |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 43 | Lagermodell | Gleitlager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Kunststoff | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 70 Shore D | Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | ja |
spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -25 |
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg) | 75 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-PO / Rückenloch, die Teilenummer ist LRXA-PO 50G-EXV05.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LRXA-PO 50G-EXV05.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Befestigungsart
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LRXA-PO 50G-EXR04 |
LRXA-PO 50G-EXR05 |
LRXA-PO 50G-EXV02 |
LRXA-PO 50G-EXV07 |
LRXA-PO 50G-FI |
LRXA-PO 50G-FI-EXR02 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 101 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 23 | Lenkrolle | 72 | 229 | 50 | 18 | Expander | ||
61.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 101 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 23 | Lenkrolle | 72 | 239 | 50 | 18 | Expander | ||
61.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 101 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 23 | Lenkrolle | 72 | 209 | 50 | 18 | Expander | ||
61.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 101 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 23 | Lenkrolle | 72 | 248 | 50 | 18 | Expander | ||
64.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 101 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 23 | Lenkrolle mit Feststeller | 69 | 158 | 50 | 18 | Rückenloch | ||
80.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 98 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 23 | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 232 | 50 | 18 | Expander |