Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 69 - 101 mm
Die Apparate-Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 69 und 101 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV03
Teilenummer
|
---|
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 254 | 50 | 19 | Expander | silbergrau | nein | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi | autoklaventauglich | nein |
Belagshärte | 85 Shore A | Farbe Laufbelag | grau | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | nein | spurlos | ja | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Apparate-Lenkrollen / Serie LRXA-TPA / Rückenloch, die Teilenummer ist LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV03.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radmerkmale
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Befestigungsart
Farbe Radkörper
rostfrei
Tragfähigkeit bei 3 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LRXA-TPA 50G-EXR03 |
LRXA-TPA 50G-EXR04 |
LRXA-TPA 50G-EXR05 |
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV04 |
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV05 |
LRXA-TPA 50KFD-FI-EXV07 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radmerkmale | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Befestigungsart | Farbe Radkörper | rostfrei | Tragfähigkeit bei 3 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 69 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 224 | 50 | 19 | Expander | silbergrau | ja | 50 | ||
61.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 69 | bis zu 35,00 | Leitfähigkeit | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 238 | 50 | 19 | Expander | silbergrau | ja | 50 | ||
61.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 72 | 35.01 bis 80.00 | - | 50 | 19 | Gleitlager | Lenkrolle | 72 | 248 | 50 | 19 | Expander | silbergrau | ja | 50 | ||
86.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 264 | 50 | 19 | Expander | silbergrau | nein | 50 | ||
86.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 274 | 50 | 19 | Expander | silbergrau | nein | 50 | ||
86.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 101 | 35.01 bis 80.00 | - | 75 | 25 | Kugellager (C) | Lenkrolle mit Feststeller | 72 | 283 | 50 | 19 | Expander | silbergrau | nein | 50 |