Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-GST / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-GST / stahlgeschweißt / 2-rädrig

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 185 - 530 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 185 und 530 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSD-GST 127K
LSD-GST 150K-35
LSD-GST 200K-35
LSD-GST 202K
LSD-GST 250K
LSD-GST 252K
LSD-GST 302K
LSD-GST 304K
LSD-GST 404K-42
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

649.62 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung530bis zu 35,00Sonstige1751404001001851104012550900

669.19 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung630bis zu 35,00Sonstige17514050015021511170150501100

762.57 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung220750.01 oder mehrStahl1751401605026014740200501600

1,693.74 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung220750.01 oder mehrStahl2552001605028031270200802400

1,811.85 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung260bis zu 35,00Stahl2552002005033030700250602400

1,832.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung260bis zu 35,00Stahl2552002005033035900250802800

2,710.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung330bis zu 35,00Stahl2552002506339050000300803600

3,383.26 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung380bis zu 35,00Stahl25520030075390620693001004500

10,015.30 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung185bis zu 35,00Technische Kunststoffe400300125505301380394001006000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss Werkstoff Polyurethan
Artikelausführung Doppel-Lenkrolle autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte
Belagshärte 75 Shore A Farbe Laufbelag grün Farbe Radkörper silber
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein
spurlos ja Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support