Konfigurierbar in [Ausführung] Doppel-Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 220 - 380 mm
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Zwischen 220 und 380 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LSD-SE 300K
Teilenummer
|
---|
LSD-SE 300K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,826.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 275 | bis zu 35,00 | 255 | 200 | 200 | 80 | 380 | 32250 | 300 | 75 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 2000 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Doppel-Lenkrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 65 Shore A |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSD-SE / stahlgeschweißt / 2-rädrig, die Teilenummer ist LSD-SE 300K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSD-SE 300K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LSD-SE 160K-35 |
LSD-SE 160K-35-SG |
LSD-SE 200K-35 |
LSD-SE 200K-35-SG |
LSD-SE 250K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
608.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 275 | bis zu 35,00 | 175 | 140 | 200 | 80 | 220 | 9250 | 160 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 900 | ||
621.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | bis zu 35,00 | 175 | 140 | 250 | 60 | 220 | 9400 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 900 | ||
659.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | bis zu 35,00 | 175 | 140 | 250 | 80 | 260 | 10980 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1200 | ||
676.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 160 | 50 | 260 | 10881 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 1200 | ||
1,499.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 265 | bis zu 35,00 | 255 | 200 | 200 | 50 | 330 | 23800 | 250 | 63 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1700 |