Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 245 und 315 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LSFE-GTH 160K |
LSFE-GTH 200K |
LSFE-GTH 202K |
LSFE-GTH 250K |
LSFE-GTH 252K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
443.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 395 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 300 | 80 | 245 | 10510 | 160 | 50 | 800 | ||
460.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 395 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 300 | 80 | 265 | 11540 | 200 | 50 | 1000 | ||
890.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 485.01 bis 750.00 | 175 | 140 | 160 | 50 | 275 | 18660 | 200 | 80 | 1600 | ||
956.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 265 | 750.01 oder mehr | 175 | 140 | 200 | 50 | 315 | 19330 | 250 | 60 | 1500 | ||
1,296.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 275 | bis zu 35,00 | 200 | 160 | 200 | 80 | 315 | 28800 | 250 | 80 | 1800 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan | Artikelausführung | Gefederte Lenkrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | hellbraun | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften