Konfigurierbar in [Ausführung] gefederte Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 245 - 315 mm
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 245 und 315 mm angeschraubt werden.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LSFE-SE 202K
Teilenummer
|
---|
LSFE-SE 202K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
845.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 265 | bis zu 35,00 | 175 | 140 | 200 | 50 | 275 | 14890 | 200 | 80 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 850 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: dickwandiges Stahlblech | Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Gefederte Lenkrolle |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 65 Shore A |
hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LSFE-SE / stahlgeschweißt, die Teilenummer ist LSFE-SE 202K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LSFE-SE 202K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LSFE-SE 160K-SG |
LSFE-SE 200K |
LSFE-SE 200K-SG |
LSFE-SE 202K-SG |
LSFE-SE 250K |
LSFE-SE 252K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 370 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 250 | 80 | 245 | 9000 | 160 | 50 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
431.37 € | 1 | 23 Arbeitstage | 395 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 300 | 80 | 265 | 9360 | 200 | 50 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
439.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 245 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 160 | 50 | 265 | 9550 | 200 | 50 | grau | silber | ja | ja | 600 | ||
857.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 275 | bis zu 35,00 | 175 | 140 | 200 | 80 | 275 | 14890 | 200 | 80 | grau | anthrazit | ja | ja | 850 | ||
905.11 € | 1 | 7 Arbeitstage | 315 | bis zu 35,00 | 175 | 140 | 250 | 60 | 315 | 15660 | 250 | 63 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 850 | ||
949.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 370 | bis zu 35,00 | 175 | 140 | 250 | 80 | 315 | 16690 | 250 | 80 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 1000 |