Konfigurierbar in [Ausführung] leitfähig | Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 305 mm
Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 170 und 305 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-G 200G-RI4-FS
Teilenummer
|
---|
LS-G 200G-RI4-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | 305 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 250 | 60 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 8964 | 200 | 50 | -25 | 1100 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Radwerkstoff | Sonstige | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Metall, Material Radkörper: robuster Grauguss |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Metall | autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte |
Belagshärte | 180–220 HB | Farbe Laufbelag | silber | Farbe Radkörper | silbergrau |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein |
spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-G / stahlgeschweißt, die Teilenummer ist LS-G 200G-RI4-FS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-G 200G-RI4-FS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-G 127G-RI4-FS |
LS-G 127G-ST |
LS-G 127G-ST-FS |
LS-G 200G-ST |
LS-G 200G-ST-FS |
LS-G 200G-ST-RI4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.75 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle | 170 | 6000 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
281.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5500 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
346.22 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | 750.01 oder mehr | 140 | 110 | 150 | 50 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 6070 | 125 | 50 | -25 | 750 | ||
303.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 305 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 250 | 60 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 7880 | 200 | 50 | -25 | 1100 | ||
377.85 € | 1 | 23 Arbeitstage | 305 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 250 | 60 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 9166 | 200 | 50 | -25 | 1100 | ||
364.79 € | 1 | 7 Arbeitstage | 305 | bis zu 35,00 | 140 | 110 | 250 | 60 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 8100 | 200 | 50 | -25 | 1100 |