Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 730 mm
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 730 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-GB 360K
Teilenummer
|
---|
LS-GB 360K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,022.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 145 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 200 | 160 | 100 | 55 | Lenkrolle | 430 | 32500 | 360 | 75 | 2500 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | braun | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | ja |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -30 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GB / stahlgeschweißt, die Teilenummer ist LS-GB 360K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-GB 360K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-GB 128K-RI4-FS |
LS-GB 128K-ST |
LS-GB 128K-ST-FS |
LS-GB 364K |
LS-GB 402K |
LS-GB 406K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464.91 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 200 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 60 | Lenkrolle | 170 | 6509 | 125 | 60 | 850 | ||
394.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 200 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 60 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 6060 | 125 | 60 | 850 | ||
458.84 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 205 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 150 | 80 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 6633 | 125 | 60 | 850 | ||
2,455.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 145 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 255 | 200 | 100 | 55 | Lenkrolle | 430 | 45330 | 360 | 120 | 3800 | ||
2,255.70 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 145 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 200 | 160 | 100 | 55 | Lenkrolle | 470 | 37650 | 400 | 80 | 3000 | ||
3,219.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Kunststoff / Zum Einschrauben | 145 | bis zu 35,00 | Technische Kunststoffe | 255 | 200 | 100 | 55 | Lenkrolle | 480 | 60480 | 400 | 125 | 5000 |