Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GSPO / stahlgeschweißt

Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GSPO / stahlgeschweißt

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 145 - 530 mm



Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 145 und 530 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS-GSPO 101K
LS-GSPO 101K-FS
LS-GSPO 101K-RI4
LS-GSPO 101K-RI4-FS
LS-GSPO 101K-ST
LS-GSPO 101K-ST-FS
LS-GSPO 101K-ST-RI4
LS-GSPO 101K-ST-RI4-FS
LS-GSPO 125K
LS-GSPO 125K-FS
LS-GSPO 125K-RI4
LS-GSPO 125K-RI4-FS
LS-GSPO 125K-ST
LS-GSPO 125K-ST-FS
LS-GSPO 125K-ST-RI4
LS-GSPO 125K-ST-RI4-FS
LS-GSPO 150K-35
LS-GSPO 150K-35-FS
LS-GSPO 150K-35-RI4
LS-GSPO 150K-35-RI4-FS
LS-GSPO 150K-35-ST
LS-GSPO 150K-35-ST-FS
LS-GSPO 150K-35-ST-RI4
LS-GSPO 150K-35-ST-RI4-FS
LS-GSPO 152K-35
LS-GSPO 152K-35-FS
LS-GSPO 152K-35-RI4
LS-GSPO 152K-35-RI4-FS
LS-GSPO 152K-35-ST
LS-GSPO 152K-35-ST-FS
LS-GSPO 152K-35-ST-RI4
LS-GSPO 152K-35-ST-RI4-FS
LS-GSPO 200K-35
LS-GSPO 200K-35-FS
LS-GSPO 200K-35-RI4
LS-GSPO 200K-35-RI4-FS
LS-GSPO 200K-35-ST
LS-GSPO 200K-35-ST-FS
LS-GSPO 200K-35-ST-RI4
LS-GSPO 200K-35-ST-RI4-FS
LS-GSPO 202K
LS-GSPO 202K-FS
LS-GSPO 250K
LS-GSPO 252K
LS-GSPO 300K
LS-GSPO 302K
LS-GSPO 400K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Radwerkstoff Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
Artikelausführung Gesamthöhe
(mm)
Gewicht
(g)
Raddurchmesser
(mm)
Radbreite
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

322.62 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015055Lenkrolle1453740100551500

384.89 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015055Lenkrolle1454110100551500

383.56 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015055Lenkrolle1453960100551500

445.83 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015055Lenkrolle1454340100551500

410.78 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015055Lenkrolle mit Feststeller1454160100551500

473.05 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015080Lenkrolle mit Feststeller1454549100551500

471.75 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015080Lenkrolle mit Feststeller1454400100551500

534.02 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015080Lenkrolle mit Feststeller1454810100551500

328.55 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015080Lenkrolle1704080125551750

444.12 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015080Lenkrolle1704580125551750

440.38 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015080Lenkrolle1704300125551750

505.08 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015080Lenkrolle1704840125551750

433.03 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011015080Lenkrolle mit Feststeller1704470125551750

497.73 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011020055Lenkrolle mit Feststeller1704980125551750

493.98 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011020055Lenkrolle mit Feststeller1704740125551750

558.68 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Technische Kunststoffe14011020055Lenkrolle mit Feststeller1705200125551750

459.54 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514020055Lenkrolle2057700150552500

625.57 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514020055Lenkrolle2058567150552500

637.45 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514020055Lenkrolle2058000150552500

710.46 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514020055Lenkrolle2058874150552500

683.78 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung280bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514020080Lenkrolle mit Feststeller2058450150552500

756.82 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung280bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514020080Lenkrolle mit Feststeller2059194150552500

768.70 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung330bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514025065Lenkrolle mit Feststeller2058580150552500

841.72 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung330bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514025080Lenkrolle mit Feststeller2059617150552500

608.28 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung380bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514030080Lenkrolle2058779150803000

712.78 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung430bis zu 35,00Technische Kunststoffe175140300110Lenkrolle2059528150803000

693.20 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung530bis zu 35,00Technische Kunststoffe175140400110Lenkrolle2058986150803000

797.70 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Sonstige17514012550Lenkrolle2059735150803000

739.35 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Sonstige17514012550Lenkrolle mit Feststeller2059250150803000

843.83 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Sonstige17514012550Lenkrolle mit Feststeller20510159150803000

824.25 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Sonstige17514012550Lenkrolle mit Feststeller2059625150803000

928.75 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Sonstige17514012550Lenkrolle mit Feststeller20510427150803000

675.08 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Sonstige17514012550Lenkrolle2559310200553000

766.22 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Sonstige17514012550Lenkrolle25510628200553000

760.00 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung170320.01 bis 485.00Sonstige17514012550Lenkrolle2559450200553000

851.14 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Sonstige17514015050Lenkrolle25510960200553000

701.25 €

1 5 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung255bis zu 35,00Technische Kunststoffe17514020055Lenkrolle mit Feststeller2559890200553000

896.43 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Sonstige17514015050Lenkrolle mit Feststeller25511324200553000

890.20 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Sonstige17514015050Lenkrolle mit Feststeller25510100200553000

981.34 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Sonstige17514015050Lenkrolle mit Feststeller25511500200553000

1,701.05 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Sonstige25520015050Lenkrolle28023420200804500

1,941.18 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Sonstige25520015050Lenkrolle28025230200804500

1,778.69 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Sonstige25520015050Lenkrolle33024196250655000

1,981.17 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung200485.01 bis 750.00Sonstige25520015050Lenkrolle33025567250806000

2,541.91 €

1 7 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Sonstige25520016050Lenkrolle38029114300806000

5,515.89 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Sonstige40030016050Lenkrolle4307125030011010000

7,011.98 €

1 23 Arbeitstage Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung205485.01 bis 750.00Sonstige40030016050Lenkrolle5308452040011012000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Kunststoff, Material Radkörper: hochwertiges Gusspolyamid Werkstoff Kunststoff
autoklaventauglich nein Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 80 Shore D
Farbe Laufbelag natur-beige Farbe Radkörper natur-beige hydrolysestabil nein
kontaktverfärbungsfrei ja rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(°C) 80 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support