Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 355 - 623 mm
Mit den Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 355 und 623 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-PS 536K
Teilenummer
|
---|
LS-PS 536K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,264.11 € | 1 | 23 Arbeitstage | 205 | 320.01 bis 485.00 | Stahl | 255 | 200 | 160 | 50 | 623 | 37990 | 536 | 165 | 1300 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: schweres Stahlblech |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Gummi | Artikelausführung | Lenkrolle | autoklaventauglich | nein |
Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 60 Shore A | Farbe Laufbelag | schwarz |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | rostfrei | nein |
spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(°C) | 50 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-PS / stahlgeschweißt, die Teilenummer ist LS-PS 536K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-PS 536K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-PS 310K |
LS-PS 310K-RI4 |
LS-PS 315K |
LS-PS 315K-RI4 |
LS-PS 430K |
LS-PS 430K-RI4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
584.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 200 | 160 | 125 | 50 | 355 | 11545 | 300 | 100 | 450 | ||
715.07 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 200 | 160 | 125 | 53 | 355 | 11800 | 300 | 100 | 450 | ||
602.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 200 | 160 | 125 | 53 | 358 | 11413 | 305 | 105 | 550 | ||
733.32 € | 1 | 23 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 200 | 160 | 125 | 53 | 358 | 11500 | 305 | 105 | 550 | ||
825.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 200 | 160 | 125 | 53 | 480 | 17623 | 420 | 115 | 650 | ||
956.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 170 | 220.01 bis 320.00 | Technische Kunststoffe | 200 | 160 | 125 | 50 | 480 | 17500 | 420 | 115 | 650 |